PT14 - Taper Elbow Fitting, male
C Matic
Sector
Transportation
Push-in Fittings
PT Line - DOT Push-in Fittings, Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/sector/transportation/push_in_fittings/pt_line_dot_push_in_fittings_inch_npt/pt1420-20taper20elbow20fitting2c20male.prj},{NB=2T040031},{NBCUSTOM=2T040031},{TUBEID=4.2},{D2=12.0},{L1=8.4},{L2=16.0},{L3=22},{HEX=10},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{SHA256=r0Juiajd6G7YQqQgIDiaoU8y86tHgfegOW5E3+rNsVo=},{INAME=2t040031},{NAME=2t040031},{NNCUSTOM=PT14},{NTCUSTOM=Taper Elbow fitting, male},{LINACUSTOM=2T040031},{STEPFILE=2T040031},{PNGFILE=PT14},{DWGFILE=PT14},{CODE=2T040031},{TYPE=PT14 1/4 1/8},{MAT=Brass},{TUBEOD=1/4\"},{D1NPTF=1/8},{D2IN=.472},{L1IN=.331},{L2IN=.630},{L3IN=.866},{HEXIN=.394},{G=14.7},{OZ=.519},{WT=-50 ÷ 100},{WTF=-58 ÷ 212},{TVH=29\"},{CONF1=RoHS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBEOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
TUBEID
Tube I.D.
ⁿ/ₐ
D1NPTF
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
HEX
[mm]
HEXIN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
2T040011
2T040011
PT14 5/32 1/8
Brass
5/32"
2.2
1/8
9.5
.374
8.4
.331
16.0
.630
19
.748
10
.394
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T040031
2T040031
PT14 1/4 1/8
Brass
1/4"
4.2
1/8
12.0
.472
8.4
.331
16.0
.630
22
.866
10
.394
14.7
.519
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T040032
2T040032
PT14 1/4 1/4
Brass
1/4"
4.2
1/4
12.0
.472
11.0
.433
20.0
.787
22
.866
10
.394
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T040052
2T040052
PT14 3/8 1/4
Brass
3/8"
6.2
1/4
16.0
.630
12.0
.472
22.5
.886
26
1.024
14
.472
32.5
1.146
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T040053
2T040053
PT14 3/8 3/8
Brass
3/8"
6.2
3/8
16.0
.630
11.0
.433
22.5
.886
26
1.024
14
.472
35.7
1.259
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성