PT13 - Female Straight
C Matic
Sector
Transportation
Push-in Fittings
PT Line - DOT Push-in Fittings, Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/sector/transportation/push_in_fittings/pt_line_dot_push_in_fittings_inch_npt/pt1320-20female20straight.prj},{NB=2T030052},{NBCUSTOM=2T030052},{TUBEID=4.2},{D2=16.0},{L1=12.0},{L2=35.0},{L2IN=1.378},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{SHA256=RmdCw5HSo4xViNZmSse9iRf7fENR/IJxVcMZ0Tu/aQs=},{INAME=2t030052},{NAME=2t030052},{NNCUSTOM=PT13},{NTCUSTOM=Female Straight},{LINACUSTOM=2T030052},{STEPFILE=2T030052},{PNGFILE=PT13},{DWGFILE=PT13},{CODE=2T030052},{TYPE=PT13 3/8 1/4},{MAT=Brass},{TUBEOD=3/8\"},{IDIN=.165},{D1NPTF=1/4},{D2IN=.630},{L1IN=.472},{HEX=11/16\"},{G=22},{OZ=.776},{WT=-50 ÷ 100},{WTF=-58 ÷ 212},{TVH=29\"},{CONF1=RoHS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBEOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
TUBEID
Tube I.D.
[mm]
IDIN
[in]
D1NPTF
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
HEX
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
2T030011
2T030011
PT13 5/32 1/8
Brass
5/32"
2.2
.087
1/8
9.5
.374
8.5
.335
26.5
1.043
1/2
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T030031
2T030031
PT13 1/4 1/8
Brass
1/4"
4.2
.165
1/8
12.0
.472
8.5
.335
28.5
1.122
1/2
16
.564
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T030032
2T030032
PT13 1/4 1/4
Brass
1/4"
4.2
.165
1/4
12.0
.472
12.0
.472
33.0
1.299
11/16"
28.5
1.005
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T030052
2T030052
PT13 3/8 1/4
Brass
3/8"
4.2
.165
1/4
16.0
.630
12.0
.472
35.0
1.378
11/16"
22
.776
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T030053
2T030053
PT13 3/8 3/8
Brass
3/8"
6.2
.244
3/8
16.0
.630
12.5
.492
35.0
1.378
13/16"
40.3
1.422
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T030054
2T030054
PT13 3/8 1/2
Brass
3/8"
6.2
.244
1/2
16.0
.630
13.5
.531
38.5
1.516
1"
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T030062
2T030062
PT13 1/2 1/4
Brass
1/2"
9.2
.362
1/4
20.0
.787
12.0
.472
35.2
1.386
13/16"
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T030063
2T030063
PT13 1/2 3/8
Brass
1/2"
9.2
.362
3/8
20.0
.787
12.5
.492
36.7
1.445
13/16"
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T030064
2T030064
PT13 1/2 1/2
Brass
1/2"
9.2
.362
1/2
20.0
.787
13.5
.531
39.2
1.543
1"
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PT11 - Taper Straight, male
C Matic
02.04.2021
7040 - FNPT-MBSPT Straight
Brennan Industries
28.01.2021
OSAJ - ATEX Ex d enlargement adaptors, OSAJ, brass nickel-plated, metric-me...
WISKA
18.12.2023
BBMTX Triple-Lok - Swivel nut female connector
Parker
29.02.2024
N2405 - IN-FNPT Straight
Brennan Industries
28.01.2021
1738490000 - ADAP EX M16-1/2NPT
Weidmüller
22.01.2024
OX13 - Female Straight
C Matic
11.03.2021
1/4'' FNPT Valves
Electric Solenoid Valves
13.01.2022
1262020000 - ADAPS M16-NPT1/2-W
Weidmüller
22.01.2024
N2405-B - IN-FNPT Straight
Brennan Industries
28.01.2021
Enlargers, Reducers & Thread Convertors
ABB Installation Products
09.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성