피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
MA42 - Swivelling Fitting with two double banjo rings
C Matic
Sector
Pneumatic Automation
General Pneumatics
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/sector/pneumatic_automation/general_pneumatics/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma4220-20swivelling20fitting20with20two20double20banjo20rings.prj},{NB=A0320031},{SHA256=OgvvswxENAHcfR/rwr3yIs+PBZVqVNj2oAwbn3ylj6I=},{INAME=a0320031},{NAME=a0320031},{NNCUSTOM=MA42},{NTCUSTOM=Swivelling Fitting with two double banjo rings},{NBCUSTOM=A0320031},{LINACUSTOM=A0320031},{STEPFILE=A0320031},{PNGFILE=MA42},{DWGFILE=MA42},{CODE=A0320031},{TYPE=MA42 06 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=6},{D1=G1/8},{D2=12},{D2IN=.472},{D3=14},{D3IN=.551},{L1=5.0},{L1IN=.197},{L2=15.0},{L2IN=.591},{L3=45},{L3IN=1.772},{L4=40.4},{L4IN=1.591},{L5=15},{L5IN=.591},{CH=4},{G=59.0},{GOZ=2.081},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
D3
[mm]
D3IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
L4
[mm]
L4IN
[in]
L5
[mm]
L5IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
A0320010
A0320010
MA42 04 M5
Brass Nickel Plated
4
M5x0,8
9
.354
10
.394
4.0
.157
11.0
.433
38
1.496
29.2
1.150
10
.394
3
25.0
.882
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0320011
A0320011
MA42 04 18
Brass Nickel Plated
4
G1/8
9
.354
14
.551
5.0
.197
15.0
.591
41
1.614
40.4
1.591
15
.591
4
50.0
1.764
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0320031
A0320031
MA42 06 18
Brass Nickel Plated
6
G1/8
12
.472
14
.551
5.0
.197
15.0
.591
45
1.772
40.4
1.591
15
.591
4
59.0
2.081
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0320032
A0320032
MA42 06 14
Brass Nickel Plated
6
G1/4
12
.472
18
.709
6.5
.256
17.5
.689
48
1.890
46.1
1.815
17
.669
5
82.0
2.892
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0320041
A0320041
MA42 08 18
Brass Nickel Plated
8
G1/8
14
.551
14
.551
5.0
.197
15.0
.591
47
1.850
40.4
1.591
15
.591
4
61.0
2.152
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0320042
A0320042
MA42 08 14
Brass Nickel Plated
8
G1/4
14
.551
18
.709
6.5
.256
17.5
.689
49
1.929
46.1
1.815
17
.669
5
83.5
2.945
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성