피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
MA24 - Lateral Swivelling Tee fitting, parallel
C Matic
Sector
Pneumatic Automation
General Pneumatics
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/sector/pneumatic_automation/general_pneumatics/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma2420-20lateral20swivelling20tee20fitting2c20parallel.prj},{NB=A0140041},{SHA256=ZkGhjepAZj9gKAxU7XWwPbLla83Q1OWEA+orZpGPIvk=},{INAME=a0140041},{NAME=a0140041},{NNCUSTOM=MA24},{NTCUSTOM=Lateral Swivelling Tee fitting, parallel},{NBCUSTOM=A0140041},{LINACUSTOM=A0140041},{STEPFILE=A0140041},{PNGFILE=MA24},{DWGFILE=MA24},{CODE=A0140041},{TYPE=MA24 08 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=8},{D1=G1/8},{D2=14.0},{D2IN=.551},{D3=14.5},{D3IN=.571},{L1=5.0},{L1IN=.197},{L2=18.0},{L2IN=.709},{L3=22.5},{L3IN=.886},{L4=40.5},{L4IN=1.594},{CH=13},{G=30.0},{GOZ=1.058},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
D3
[mm]
D3IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
L4
[mm]
L4IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
A0140011
A0140011
MA24 04 18
Brass Nickel Plated
4
G1/8
9.1
.358
14.5
.571
5.0
.197
18.2
.717
19.5
.768
37.7
1.484
13
20.5
.723
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0140012
A0140012
MA24 04 14
Brass Nickel Plated
4
G1/4
9.1
.358
16.0
.630
6.5
.256
21.7
.854
19.5
.768
41.2
1.622
13
24.0
.847
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0140031
A0140031
MA24 06 18
Brass Nickel Plated
6
G1/8
12.0
.472
14.5
.571
5.0
.197
18.2
.717
22.0
.866
40.2
1.583
13
26.0
.917
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0140032
A0140032
MA24 06 14
Brass Nickel Plated
6
G1/4
12.0
.472
16.0
.630
6.5
.256
21.7
.854
22.0
.866
43.7
1.720
13
29.5
1.041
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0140041
A0140041
MA24 08 18
Brass Nickel Plated
8
G1/8
14.0
.551
14.5
.571
5.0
.197
18.0
.709
22.5
.886
40.5
1.594
13
30.0
1.058
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0140042
A0140042
MA24 08 14
Brass Nickel Plated
8
G1/4
14.0
.551
16.0
.630
6.5
.256
21.5
.846
22.5
.886
44.0
1.732
13
33.5
1.182
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0140052
A0140052
MA24 10 14
Brass Nickel Plated
10
G1/4
16.0
.630
18.0
.709
6.5
.256
22.0
.866
26.0
1.024
48.0
1.890
16
44.0
1.552
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0140053
A0140053
MA24 10 38
Brass Nickel Plated
10
G3/8
16.0
.630
20.0
.787
7.0
.276
25.5
1.004
26.0
1.024
51.5
2.028
16
49.0
1.728
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0140063
A0140063
MA24 12 38
Brass Nickel Plated
12
G3/8
19.0
.748
22.5
.886
7.0
.276
26.0
1.024
28.5
1.122
54.5
2.146
20
73.0
2.575
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0140064
A0140064
MA24 12 12
Brass Nickel Plated
12
G1/2
19.0
.748
25.0
.984
8.5
.335
30.5
1.201
28.5
1.122
59.0
2.323
20
77.0
2.716
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성