피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
MA23 - Lateral Swivelling Tee fitting, taper
C Matic
Sector
Pneumatic Automation
General Pneumatics
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/sector/pneumatic_automation/general_pneumatics/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma2320-20lateral20swivelling20tee20fitting2c20taper.prj},{NB=A0130041},{SHA256=MRVhG4Wmbs+98w4by2P86F+SFNFMugky8l6+X3DpKOc=},{INAME=a0130041},{NAME=a0130041},{NNCUSTOM=MA23},{NTCUSTOM=Lateral Swivelling Tee fitting, taper},{NBCUSTOM=A0130041},{LINACUSTOM=A0130041},{STEPFILE=A0130041},{PNGFILE=MA23},{DWGFILE=MA23},{CODE=A0130041},{TYPE=MA23 08 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=8},{D1=R1/8},{D2=14.0},{D2IN=.551},{D3=14.5},{D3IN=.571},{L1=7.5},{L1IN=.295},{L2=20.0},{L2IN=.787},{L3=22.5},{L3IN=.886},{L4=42.5},{L4IN=1.673},{CH=13},{G=31.0},{GOZ=1.093},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
D3
[mm]
D3IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
L4
[mm]
L4IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
A0130011
A0130011
MA23 04 18
Brass Nickel Plated
4
R1/8
9.1
.358
14.5
.571
7.5
.295
20.2
.795
19.5
.768
39.7
1.563
13
22.0
.776
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0130012
A0130012
MA23 04 14
Brass Nickel Plated
4
R1/4
9.1
.358
15.5
.610
11.0
.433
24.2
.953
19.5
.768
43.7
1.720
14
25.5
.899
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0130031
A0130031
MA23 06 18
Brass Nickel Plated
6
R1/8
12.0
.472
14.5
.571
7.5
.295
20.2
.795
22.0
.866
42.2
1.661
13
27.5
.970
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0130032
A0130032
MA23 06 14
Brass Nickel Plated
6
R1/4
12.0
.472
15.5
.610
11.0
.433
24.2
.953
22.0
.866
46.2
1.819
14
31.0
1.093
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0130041
A0130041
MA23 08 18
Brass Nickel Plated
8
R1/8
14.0
.551
14.5
.571
7.5
.295
20.0
.787
22.5
.886
42.5
1.673
13
31.0
1.093
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0130042
A0130042
MA23 08 14
Brass Nickel Plated
8
R1/4
14.0
.551
15.5
.610
11.0
.433
24.0
.945
22.5
.886
46.5
1.831
14
35.0
1.235
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0130052
A0130052
MA23 10 14
Brass Nickel Plated
10
R1/4
16.0
.630
20.0
.787
11.0
.433
26.5
1.043
26.0
1.024
52.5
2.067
18
50.0
1.764
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0130053
A0130053
MA23 10 38
Brass Nickel Plated
10
R3/8
16.0
.630
20.0
.787
11.5
.453
27.0
1.063
26.0
1.024
53.0
2.087
18
51.0
1.799
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0130063
A0130063
MA23 12 38
Brass Nickel Plated
12
R3/8
19.0
.748
22.5
.886
11.5
.453
30.5
1.201
28.5
1.122
59.0
2.323
20
75.0
2.646
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0130064
A0130064
MA23 12 12
Brass Nickel Plated
12
R1/2
19.0
.748
24.5
.965
14.0
.551
33.5
1.319
28.5
1.122
62.0
2.441
22
83.5
2.945
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성