피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
AV26 - Union
C Matic
Sector
Pneumatic Automation
Food, Chemical, Pharma, Vending Machines
Push-in Fittings
av_line_brass_push-in_fittings_high_performance
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/sector/pneumatic_automation/food_chemical_pharma_vending/push_in_fittings/av_line_brass_push-in_fittings_high_performance/av2620-20union.prj},{NB=AV160050},{SHA256=WFlgcq31CHrbNHzgDg9U7g01K8QP6fBcQOHuwtZfwpI=},{INAME=av160050},{NAME=av160050},{NNCUSTOM=AV26},{NTCUSTOM=Union},{NBCUSTOM=AV160050},{LINACUSTOM=AV160050},{STEPFILE=AV160050},{PNGFILE=AV26},{DWGFILE=AV26},{CODE=AV160050},{TYPE=AV26 10 10},{MAT=Brass chemical Nickel Plated},{DTUBO1=10},{DTUBO2=10},{D1=16},{D1IN=.630},{D2=16},{D2IN=.630},{L1=38.6},{L1IN=1.520},{G=22.5},{GOZ=.794},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO1
Øe Tube1
[mm]
DTUBO2
Øe Tube 2
[mm]
D1
[mm]
D1IN
[in]
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
AV160010
AV160010
AV26 04 04
Brass Chemical Nickel Pla...
4
4
9
.354
9
.354
28.0
1.102
6.5
.229
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV160030
AV160030
AV26 06 06
Brass Chemical Nickel Pla...
6
6
12
.472
12
.472
33.6
1.323
14.6
.515
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV160040
AV160040
AV26 08 08
Brass Chemical Nickel Pla...
8
8
14
.551
14
.551
34.0
1.339
17.5
.617
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV160050
AV160050
AV26 10 10
Brass Chemical Nickel Pla...
10
10
16
.630
16
.630
38.6
1.520
22.5
.794
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV160060
AV160060
AV26 12 12
Brass Chemical Nickel Pla...
12
12
19
.748
19
.748
41.0
1.614
25.5
.899
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV163010
AV163010
AV26 06 04
Brass Chemical Nickel Pla...
6
4
12
.472
12
.472
31.0
1.220
14.7
.519
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV164030
AV164030
AV26 08 06
Brass Chemical Nickel Pla...
8
6
14
.551
14
.551
34.0
1.339
21.0
.741
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV165040
AV165040
AV26 10 08
Brass Chemical Nickel Pla...
10
8
16
.630
16
.630
36.5
1.437
25.2
.889
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성