카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
VSU Series - 필터 엘리먼트
CKD
진공 시스템 장비
이젝터 시스템
진공 이젝터 단품 타입 VSH・VSU・VSB・VSC
VSU시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_ejector_vacuum_unit/vsh_vsu_vsb_vsc/vsu/vsu.prj},{NB=VSU-E07-6A6J},{MODELNO=VSU-E07-6A6J},{OD=6},{ODX=6.000},{OD1=-},{OD1X=0.000},{OD2=-},{OD2X=0.000},{R=R1/8},{A=8},{AX=8.000},{B=61.800},{L=57.8},{LX=57.800},{C=11.9},{CX=11.900},{C1=-},{C1X=0.000},{C2=-},{C2X=0.000},{E=29.8},{EX=29.800},{ND=0.700},{UV=90.000},{SF=10.000},{AC=17.000},{W=23.000},{VER=2},{VER2=4},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODELNO
형번
ⁿ/ₐ
OD
ϕD
[mm]
OD1
ϕD1
[mm]
OD2
ϕD2
[mm]
R
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
E
[mm]
ND
노즐 지름
[mm]
UV
Ultimate vacuum
[kPa]
SF
흡입 유량
[l/min]
AC
에어 소비량
[l/min]
W
질량
[g]
VSU-H05-M54S
VSU-H05-M54S
4
-
-
M5x0.8
3
50.300
47.3
10.9
-
-
-
0.500
90.000
7.000
11.500
17.500
VSU-H05-M56S
VSU-H05-M56S
6
-
-
M5x0.8
3
51.300
48.3
11.7
-
-
-
0.500
90.000
7.000
11.500
17.000
VSU-H05-6A4S
VSU-H05-6A4S
4
-
-
R1/8
8
54.300
50.3
10.9
-
-
-
0.500
90.000
7.000
11.500
20.000
VSU-H05-6A6S
VSU-H05-6A6S
6
-
-
R1/8
8
55.300
51.3
11.7
-
-
-
0.500
90.000
7.000
11.500
19.500
VSU-H07-M54S
VSU-H07-M54S
4
-
-
M5x0.8
3
57.100
54.1
10.9
-
-
-
0.700
92.000
12.500
23.000
19.000
VSU-H07-M56S
VSU-H07-M56S
6
-
-
M5x0.8
3
57.800
54.8
11.7
-
-
-
0.700
92.000
12.500
23.000
18.000
VSU-H07-6A4S
VSU-H07-6A4S
4
-
-
R1/8
8
61.100
57.1
10.9
-
-
-
0.700
92.000
12.500
23.000
21.000
VSU-H07-6A6S
VSU-H07-6A6S
6
-
-
R1/8
8
61.800
57.8
11.7
-
-
-
0.700
92.000
12.500
23.000
20.500
VSU-L05-M54S
VSU-L05-M54S
4
-
-
M5x0.8
3
50.300
47.3
10.9
-
-
-
0.500
66.000
12.000
11.500
17.500
VSU-L05-M56S
VSU-L05-M56S
6
-
-
M5x0.8
3
51.300
48.3
11.7
-
-
-
0.500
66.000
12.000
11.500
17.000
VSU-L05-6A4S
VSU-L05-6A4S
4
-
-
R1/8
8
54.300
50.3
10.9
-
-
-
0.500
66.000
12.000
11.500
20.000
VSU-L05-6A6S
VSU-L05-6A6S
6
-
-
R1/8
8
55.300
51.3
11.7
-
-
-
0.500
66.000
12.000
11.500
19.500
VSU-L07-M54S
VSU-L07-M54S
4
-
-
M5x0.8
3
57.100
54.1
10.9
-
-
-
0.700
66.000
20.000
23.000
19.000
VSU-L07-M56S
VSU-L07-M56S
6
-
-
M5x0.8
3
57.800
54.8
11.7
-
-
-
0.700
66.000
20.000
23.000
18.000
VSU-L07-6A4S
VSU-L07-6A4S
4
-
-
R1/8
8
61.100
57.1
10.9
-
-
-
0.700
66.000
22.000
23.000
21.000
VSU-L07-6A6S
VSU-L07-6A6S
6
-
-
R1/8
8
61.800
57.8
11.7
-
-
-
0.700
66.000
22.000
23.000
20.500
VSU-E07-M54S
VSU-E07-M54S
4
-
-
M5x0.8
3
57.100
54.1
10.9
-
-
-
0.700
90.000
10.000
17.000
19.000
VSU-E07-M56S
VSU-E07-M56S
6
-
-
M5x0.8
3
57.800
54.8
11.7
-
-
-
0.700
90.000
10.000
17.000
19.000
VSU-E07-6A4S
VSU-E07-6A4S
4
-
-
R1/8
8
61.100
57.1
10.9
-
-
-
0.700
90.000
10.000
17.000
21.500
VSU-E07-6A6S
VSU-E07-6A6S
6
-
-
R1/8
8
61.800
57.8
11.7
-
-
-
0.700
90.000
10.000
17.000
20.500
VSU-H05-M54J
VSU-H05-M54J
4
-
-
M5x0.8
3
50.300
47.3
11.2
-
-
22.3
0.500
90.000
7.000
11.500
20.000
VSU-H05-M56J
VSU-H05-M56J
6
-
-
M5x0.8
3
51.300
48.3
11.9
-
-
23.3
0.500
90.000
7.000
11.500
19.500
VSU-H05-6A4J
VSU-H05-6A4J
4
-
-
R1/8
8
54.300
50.3
11.2
-
-
22.3
0.500
90.000
7.000
11.500
22.500
VSU-H05-6A6J
VSU-H05-6A6J
6
-
-
R1/8
8
55.300
51.3
11.9
-
-
23.3
0.500
90.000
7.000
11.500
22.000
VSU-H07-M54J
VSU-H07-M54J
4
-
-
M5x0.8
3
57.100
54.1
11.2
-
-
29.1
0.700
92.000
12.500
23.000
21.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성