카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GWL*-* - 편구 엘보
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
피팅・튜브
뉴 조인트 GW
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gwl.prj},{NB=GWL8-8},{MN=GWL8-8},{BORE=8},{M=R1/4},{NDM=13.157},{P=0.000},{H=14},{L1=28.5},{L2=23.5},{A=11.0},{B=19.0},{C=14.5},{MBS=6.0},{ESA=18.0},{INFOTEXT=Product Info },{VERS=2},{VER=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MN
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
적용 튜브O.D.Ø
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MBS
최소한의 내경
[mm]
ESA
유효 단면적
[mm^2]
GWL4-M5
GWL4-M5
4
M5 x 0.8
8
15.0
18.0
3.4
16.0
10.0
2.5
3.2
GWL4-6
GWL4-6
4
R1/8
10
20.5
18.5
8.0
16.0
10.0
2.5
3.2
GWL4-8
GWL4-8
4
R1/4
14
24.0
18.5
11.0
16.0
10.0
2.5
3.2
GWL6-M5
GWL6-M5
6
M5 x 0.8
10
15.0
20.0
3.4
17.5
12.5
2.5
4.2
GWL6-6
GWL6-6
6
R1/8
12
24.0
21.0
8.0
17.5
12.5
4.0
8.0
GWL6-8
GWL6-8
6
R1/4
14
27.5
21.0
11.0
17.5
12.5
4.0
8.0
GWL6-10
GWL6-10
6
R3/8
17
29.0
21.0
12.0
17.5
12.5
4.0
8.0
GWL8-6
GWL8-6
8
R1/8
14
25.5
23.5
8.0
19.0
14.5
6.0
18.0
GWL8-8
GWL8-8
8
R1/4
14
28.5
23.5
11.0
19.0
14.5
6.0
18.0
GWL8-10
GWL8-10
8
R3/8
17
30.0
23.5
12.0
19.0
14.5
6.0
18.0
GWL10-6
GWL10-6
10
R1/8
17
28.0
27.0
8.0
21.5
17.5
6.5
24.3
GWL10-8
GWL10-8
10
R1/4
17
31.0
27.0
11.0
21.5
17.5
8.0
27.0
GWL10-10
GWL10-10
10
R3/8
17
32.5
27.0
12.0
21.5
17.5
8.0
27.0
GWL10-15
GWL10-15
10
R1/2
22
35.5
27.0
15.0
21.5
17.5
8.0
27.0
GWL12-8
GWL12-8
12
R1/4
19
33.0
29.5
11.0
23.0
20.0
8.5
33.0
GWL12-10
GWL12-10
12
R3/8
19
34.5
29.5
12.0
23.0
20.0
9.0
35.0
GWL12-15
GWL12-15
12
R1/2
22
37.5
29.5
15.0
23.0
20.0
9.0
35.5
GWL16-10
GWL16-10
16
R3/8
22
41.0
35.5
12.0
28.0
26.5
12.0
80.0
GWL16-15
GWL16-15
16
R1/2
22
44.0
35.5
15.0
28.0
26.5
12.0
80.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성