카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
FTS4-M5 - 바브 피팅
CKD
방향 제어 밸브
직동식 3포트 솔레노이드 밸브
피코졸 3MA/B・M3MA/B
Manifold component part M3MA0
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_port_valve_direct_acting/3ma_b/m3ma0/fts4-m5.prj},{NB=FTS4-M5_MRMA0},{MODEL=FTS4-M5},{CTOD=φ3.2,φ4},{B=7.0},{E=M5x0.8},{MBS=1.8},{H=2.9},{J=5.5},{K=8.6},{L=2.9},{I=0.4},{INFOTEXT=Product Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
CTOD
Compatible tube OD
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
[mm]
MBS
Min. bore size
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
I
ⁿ/ₐ
FTS4-M5_MRMA0
FTS4-M5
φ3.2,φ4
7.0
M5x0.8
1.8
2.9
5.5
8.6
2.9
0.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성