GB/T7810-1995-ucfu - Rolling brarings-Insert bearings units-Boundary dimensions
Chinese Manufacturers
XJB
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-ucfu.prj},{NB=UCFU305 GB/T7810-1995},{IDNR=},{SE=3},{T=UCFU305},{D=25.000},{D0=20.000},{B=38.000},{B1=46.8},{B3=35},{SUC=15},{SUCL=16.7},{L=110.000},{A=29.000},{J=80.000},{A2=16.000},{DD=62.000},{S=15.000},{S1=23.000},{C=17.000},{CA=5.400},{CB=3.000},{G=6.000},{M=6.000},{P=0.750},{A1=13.000},{N=16.000},{DA=62.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SE
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
D0
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B3
[mm]
SUC
[mm]
SUCL
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
A2
[mm]
UCFU201 GB/T7810-1995
2
UCFU201
12.000
0.000
27.400
37.3
0
11.5
13.9
78.000
32.000
54.000
17.000
UCFU202 GB/T7810-1995
2
UCFU202
15.000
0.000
27.400
37.3
0
11.5
13.9
78.000
32.000
54.000
17.000
UCFU203 GB/T7810-1995
2
UCFU203
17.000
0.000
27.400
37.3
0
11.5
13.9
78.000
32.000
54.000
17.000
UCFU204 GB/T7810-1995
2
UCFU204
20.000
0.000
31.000
43.7
0
12.7
17.1
88.000
34.000
63.500
19.000
UCFU205 GB/T7810-1995
2
UCFU205
25.000
20.000
34.100
44.4
35
14.3
17.5
97.000
35.000
70.000
19.000
UCFU206 GB/T7810-1995
2
UCFU206
30.000
25.000
38.100
48.4
38
15.9
18.3
110.000
38.000
82.500
20.000
UCFU207 GB/T7810-1995
2
UCFU207
35.000
30.000
42.900
51.1
43
17.5
18.8
119.000
38.000
92.000
21.000
UCFU208 GB/T7810-1995
2
UCFU208
40.000
35.000
49.200
56.3
46
19
21.4
132.000
43.000
101.500
24.000
UCFU209 GB/T7810-1995
2
UCFU209
45.000
40.000
49.200
56.3
50
19
21.4
139.000
45.000
105.000
24.000
UCFU210 GB/T7810-1995
2
UCFU210
50.000
45.000
51.600
62.7
55
19
24.6
145.000
48.000
111.000
28.000
UCFU211 GB/T7810-1995
2
UCFU211
55.000
50.000
55.600
71.4
59
22.2
27.8
164.000
51.000
130.000
31.000
UCFU212 GB/T7810-1995
2
UCFU212
60.000
55.000
65.100
77.8
62
25.4
31
177.000
60.000
143.000
34.000
UCFU213 GB/T7810-1995
2
UCFU213
65.000
60.000
65.100
85.7
66
25.4
34.1
189.000
52.000
149.500
34.000
UCFU214 GB/T7810-1995
2
UCFU214
70.000
0.000
74.600
85.7
0
30.2
34.1
195.000
57.000
152.000
35.000
UCFU215 GB/T7810-1995
2
UCFU215
75.000
65.000
77.800
92.1
73
33.3
37.3
202.000
58.000
159.000
35.000
UCFU216 GB/T7810-1995
2
UCFU216
80.000
70.000
82.600
0
78
33.3
0
213.000
65.000
165.000
35.000
UCFU217 GB/T7810-1995
2
UCFU217
85.000
75.000
85.700
0
82
34.1
0
222.000
75.000
175.000
36.000
UCFU218 GB/T7810-1995
2
UCFU218
90.000
0.000
96.000
0
0
39.7
0
240.000
75.000
187.000
42.000
UCFU220 GB/T7810-1995
2
UCFU220
100.000
0.000
108.000
0
0
42
0
270.000
80.000
210.000
44.000
UCFU305 GB/T7810-1995
3
UCFU305
25.000
20.000
38.000
46.8
35
15
16.7
110.000
29.000
80.000
16.000
UCFU306 GB/T7810-1995
3
UCFU306
30.000
25.000
43.000
50
38
17
17.5
125.000
32.000
95.000
18.000
UCFU307 GB/T7810-1995
3
UCFU307
35.000
30.000
48.000
51.6
43
19
18.3
135.000
36.000
100.000
20.000
UCFU308 GB/T7810-1995
3
UCFU308
40.000
35.000
52.000
57.1
46
19
19.8
150.000
40.000
112.000
23.000
UCFU309 GB/T7810-1995
3
UCFU309
45.000
40.000
57.000
58.7
50
22
19.8
160.000
44.000
125.000
25.000
UCFU310 GB/T7810-1995
3
UCFU310
50.000
45.000
61.000
66.6
55
22
24.6
175.000
48.000
132.000
28.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T7810-1995-uelfc - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimens...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ucfu - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensi...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
UCF - Flange unit - Cast iron - Base with 4 mounting points
HPC
17.02.2022
GB/T7810-1995-uelc - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensi...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
with Setscrew
FYH INC.
16.11.2022
3V210-06 - 3V210-06
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LGPMA - Heel Guide Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z7 - Locking assemblies, type Z7
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRPFB - Cam Forced Return Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7271.1 - GB/T7271.1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
QB82853.2 - QB82853.2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 A-0 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
10A-K2 - 10A-K2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 5790-86 B - Hexagon flange bolts-Heavg series-Product grade B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성