GB/T 819.1-2000-Z - Countersunk flat head screws(common head style)with cross recess-Part 1:Steelof property class 4.8
Chinese Manufacturers
XINCHUN
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xinchun/gb819.1-2000-z.prj},{NB=Screws GB/T 819.1 M4x14-Z},{IDNR=},{D=4.000},{P=0.700},{A=1.400},{B=38.000},{DK1=9.400},{DK=8.400},{DKMAX=8.4},{DKMIN=8.04},{K=2.700},{R=1.000},{X=1.750},{NO=2},{HM=4.600},{HH=2.600},{HHMAX=2.6},{HHMIN=2.1},{ZM=4.400},{HZ=2.510},{HZMAX=2.51},{HZMIN=2.06},{L=14.000},{LMIN=13.65},{LMAX=14.35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
DK1
[mm]
DK
[mm]
DKMAX
ⁿ/ₐ
DKMIN
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
X
[mm]
NO
ⁿ/ₐ
HM
[mm]
HH
depth
[mm]
HHMAX
[mm]
HHMIN
[mm]
ZM
[mm]
HZ
depth
[mm]
HZMAX
[mm]
HZMIN
[mm]
L
[mm]
LMIN
[mm]
LMAX
[mm]
Screws GB/T 819.1 M1.6x3-...
1.600
0.350
0.700
25.000
3.600
3.000
3
2.7
1.000
0.400
0.900
0
1.600
0.900
0.9
0.6
1.600
0.950
0.95
0.7
3.000
2.8
3.2
Screws GB/T 819.1 M1.6x4-...
1.600
0.350
0.700
25.000
3.600
3.000
3
2.7
1.000
0.400
0.900
0
1.600
0.900
0.9
0.6
1.600
0.950
0.95
0.7
4.000
3.76
4.24
Screws GB/T 819.1 M1.6x5-...
1.600
0.350
0.700
25.000
3.600
3.000
3
2.7
1.000
0.400
0.900
0
1.600
0.900
0.9
0.6
1.600
0.950
0.95
0.7
5.000
4.76
5.24
Screws GB/T 819.1 M1.6x6-...
1.600
0.350
0.700
25.000
3.600
3.000
3
2.7
1.000
0.400
0.900
0
1.600
0.900
0.9
0.6
1.600
0.950
0.95
0.7
6.000
5.76
6.24
Screws GB/T 819.1 M1.6x8-...
1.600
0.350
0.700
25.000
3.600
3.000
3
2.7
1.000
0.400
0.900
0
1.600
0.900
0.9
0.6
1.600
0.950
0.95
0.7
8.000
7.71
8.29
Screws GB/T 819.1 M1.6x10...
1.600
0.350
0.700
25.000
3.600
3.000
3
2.7
1.000
0.400
0.900
0
1.600
0.900
0.9
0.6
1.600
0.950
0.95
0.7
10.000
9.71
10.29
Screws GB/T 819.1 M1.6x12...
1.600
0.350
0.700
25.000
3.600
3.000
3
2.7
1.000
0.400
0.900
0
1.600
0.900
0.9
0.6
1.600
0.950
0.95
0.7
12.000
11.65
12.35
Screws GB/T 819.1 M1.6x14...
1.600
0.350
0.700
25.000
3.600
3.000
3
2.7
1.000
0.400
0.900
0
1.600
0.900
0.9
0.6
1.600
0.950
0.95
0.7
14.000
13.65
14.35
Screws GB/T 819.1 M1.6x16...
1.600
0.350
0.700
25.000
3.600
3.000
3
2.7
1.000
0.400
0.900
0
1.600
0.900
0.9
0.6
1.600
0.950
0.95
0.7
16.000
15.65
16.35
Screws GB/T 819.1 M2x3-Z
2.000
0.400
0.800
25.000
4.400
3.800
3.8
3.5
1.200
0.500
1.000
0
1.900
1.200
1.2
0.9
1.900
1.200
1.2
0.95
3.000
2.8
3.2
Screws GB/T 819.1 M2x4-Z
2.000
0.400
0.800
25.000
4.400
3.800
3.8
3.5
1.200
0.500
1.000
0
1.900
1.200
1.2
0.9
1.900
1.200
1.2
0.95
4.000
3.76
4.24
Screws GB/T 819.1 M2x5-Z
2.000
0.400
0.800
25.000
4.400
3.800
3.8
3.5
1.200
0.500
1.000
0
1.900
1.200
1.2
0.9
1.900
1.200
1.2
0.95
5.000
4.76
5.24
Screws GB/T 819.1 M2x6-Z
2.000
0.400
0.800
25.000
4.400
3.800
3.8
3.5
1.200
0.500
1.000
0
1.900
1.200
1.2
0.9
1.900
1.200
1.2
0.95
6.000
5.76
6.24
Screws GB/T 819.1 M2x8-Z
2.000
0.400
0.800
25.000
4.400
3.800
3.8
3.5
1.200
0.500
1.000
0
1.900
1.200
1.2
0.9
1.900
1.200
1.2
0.95
8.000
7.71
8.29
Screws GB/T 819.1 M2x10-Z
2.000
0.400
0.800
25.000
4.400
3.800
3.8
3.5
1.200
0.500
1.000
0
1.900
1.200
1.2
0.9
1.900
1.200
1.2
0.95
10.000
9.71
10.29
Screws GB/T 819.1 M2x12-Z
2.000
0.400
0.800
25.000
4.400
3.800
3.8
3.5
1.200
0.500
1.000
0
1.900
1.200
1.2
0.9
1.900
1.200
1.2
0.95
12.000
11.65
12.35
Screws GB/T 819.1 M2x14-Z
2.000
0.400
0.800
25.000
4.400
3.800
3.8
3.5
1.200
0.500
1.000
0
1.900
1.200
1.2
0.9
1.900
1.200
1.2
0.95
14.000
13.65
14.35
Screws GB/T 819.1 M2x16-Z
2.000
0.400
0.800
25.000
4.400
3.800
3.8
3.5
1.200
0.500
1.000
0
1.900
1.200
1.2
0.9
1.900
1.200
1.2
0.95
16.000
15.65
16.35
Screws GB/T 819.1 M2x20-Z
2.000
0.400
0.800
25.000
4.400
3.800
3.8
3.5
1.200
0.500
1.000
0
1.900
1.200
1.2
0.9
1.900
1.200
1.2
0.95
20.000
19.58
20.42
Screws GB/T 819.1 M2.5x3-...
2.500
0.450
0.900
25.000
5.500
4.700
4.7
4.4
1.500
0.600
1.100
1
2.900
1.800
1.8
1.4
2.800
1.730
1.73
1.48
3.000
2.8
3.2
Screws GB/T 819.1 M2.5x4-...
2.500
0.450
0.900
25.000
5.500
4.700
4.7
4.4
1.500
0.600
1.100
1
2.900
1.800
1.8
1.4
2.800
1.730
1.73
1.48
4.000
3.76
4.24
Screws GB/T 819.1 M2.5x5-...
2.500
0.450
0.900
25.000
5.500
4.700
4.7
4.4
1.500
0.600
1.100
1
2.900
1.800
1.8
1.4
2.800
1.730
1.73
1.48
5.000
4.76
5.24
Screws GB/T 819.1 M2.5x6-...
2.500
0.450
0.900
25.000
5.500
4.700
4.7
4.4
1.500
0.600
1.100
1
2.900
1.800
1.8
1.4
2.800
1.730
1.73
1.48
6.000
5.76
6.24
Screws GB/T 819.1 M2.5x8-...
2.500
0.450
0.900
25.000
5.500
4.700
4.7
4.4
1.500
0.600
1.100
1
2.900
1.800
1.8
1.4
2.800
1.730
1.73
1.48
8.000
7.71
8.29
Screws GB/T 819.1 M2.5x10...
2.500
0.450
0.900
25.000
5.500
4.700
4.7
4.4
1.500
0.600
1.100
1
2.900
1.800
1.8
1.4
2.800
1.730
1.73
1.48
10.000
9.71
10.29
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성