GB/T 818-2000 - Pan head screws with cross recess
Chinese Manufacturers
TIEBAO
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/tiebao/gb818-2000.prj},{NB=Screws GB/T 818 M4x30},{IDNR=},{NENN=M4x30},{D=4.000},{D3=3.141},{P=0.700},{L=30.000},{DK=8.000},{K=3.100},{RA=6.500},{M=4.400},{R=0.200},{X=1.200},{B=28.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Head height
[mm]
RA
Radius of the raised portion head
[mm]
M
Cross recess
[mm]
R
Radius
[mm]
X
Length of the thread run-out
[mm]
B
Thread length
[mm]
Screws GB/T 818 M1.6x3
1.600
1.171
0.350
3.000
3.200
1.300
2.500
1.700
0.100
0.600
2.300
Screws GB/T 818 M1.6x4
1.600
1.171
0.350
4.000
3.200
1.300
2.500
1.700
0.100
0.600
3.300
Screws GB/T 818 M1.6x5
1.600
1.171
0.350
5.000
3.200
1.300
2.500
1.700
0.100
0.600
4.300
Screws GB/T 818 M1.6x6
1.600
1.171
0.350
6.000
3.200
1.300
2.500
1.700
0.100
0.600
5.300
Screws GB/T 818 M1.6x8
1.600
1.171
0.350
8.000
3.200
1.300
2.500
1.700
0.100
0.600
7.300
Screws GB/T 818 M1.6x10
1.600
1.171
0.350
10.000
3.200
1.300
2.500
1.700
0.100
0.600
9.300
Screws GB/T 818 M1.6x12
1.600
1.171
0.350
12.000
3.200
1.300
2.500
1.700
0.100
0.600
11.300
Screws GB/T 818 M1.6x16
1.600
1.171
0.350
16.000
3.200
1.300
2.500
1.700
0.100
0.600
15.300
Screws GB/T 818 M2x3
2.000
1.509
0.400
3.000
4.000
1.600
3.200
1.900
0.100
0.700
2.200
Screws GB/T 818 M2x4
2.000
1.509
0.400
4.000
4.000
1.600
3.200
1.900
0.100
0.700
3.200
Screws GB/T 818 M2x5
2.000
1.509
0.400
5.000
4.000
1.600
3.200
1.900
0.100
0.700
4.200
Screws GB/T 818 M2x6
2.000
1.509
0.400
6.000
4.000
1.600
3.200
1.900
0.100
0.700
5.200
Screws GB/T 818 M2x8
2.000
1.509
0.400
8.000
4.000
1.600
3.200
1.900
0.100
0.700
7.200
Screws GB/T 818 M2x10
2.000
1.509
0.400
10.000
4.000
1.600
3.200
1.900
0.100
0.700
9.200
Screws GB/T 818 M2x12
2.000
1.509
0.400
12.000
4.000
1.600
3.200
1.900
0.100
0.700
11.200
Screws GB/T 818 M2x16
2.000
1.509
0.400
16.000
4.000
1.600
3.200
1.900
0.100
0.700
15.200
Screws GB/T 818 M2x20
2.000
1.509
0.400
20.000
4.000
1.600
3.200
1.900
0.100
0.700
19.200
Screws GB/T 818 M2.5x3
2.500
1.948
0.450
3.000
5.000
2.100
4.000
2.700
0.100
0.800
2.100
Screws GB/T 818 M2.5x4
2.500
1.948
0.450
4.000
5.000
2.100
4.000
2.700
0.100
0.800
3.100
Screws GB/T 818 M2.5x5
2.500
1.948
0.450
5.000
5.000
2.100
4.000
2.700
0.100
0.800
4.100
Screws GB/T 818 M2.5x6
2.500
1.948
0.450
6.000
5.000
2.100
4.000
2.700
0.100
0.800
5.100
Screws GB/T 818 M2.5x8
2.500
1.948
0.450
8.000
5.000
2.100
4.000
2.700
0.100
0.800
7.100
Screws GB/T 818 M2.5x10
2.500
1.948
0.450
10.000
5.000
2.100
4.000
2.700
0.100
0.800
9.100
Screws GB/T 818 M2.5x12
2.500
1.948
0.450
12.000
5.000
2.100
4.000
2.700
0.100
0.800
11.100
Screws GB/T 818 M2.5x16
2.500
1.948
0.450
16.000
5.000
2.100
4.000
2.700
0.100
0.800
15.100
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성