GB810-88 - Small round nuts
Chinese Manufacturers
TIEBAO
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/tiebao/gb810-88.prj},{NB=Nuts GB 810 M64X2},{GUIGE=M64},{D=64.000},{P=2.000},{DK=85.000},{M=10.000},{N=8.360},{NMAX=8.360},{NMIN=8.000},{T=4.250},{TMAX=4.250},{TMIN=3.500},{C=1.000},{C1=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GUIGE
Thread specification
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DK
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
NMAX
[mm]
NMIN
[mm]
T
[mm]
TMAX
[mm]
TMIN
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
Nuts GB 810 M10X1
M10
10.000
1.000
20.000
6.000
4.300
4.300
4.000
2.600
2.600
2.000
0.500
0.500
Nuts GB 810 M12X1.25
M12
12.000
1.250
22.000
6.000
4.300
4.300
4.000
2.600
2.600
2.000
0.500
0.500
Nuts GB 810 M14X1.5
M14
14.000
1.500
25.000
6.000
4.300
4.300
4.000
2.600
2.600
2.000
0.500
0.500
Nuts GB 810 M16X1.5
M16
16.000
1.500
28.000
6.000
4.300
4.300
4.000
2.600
2.600
2.000
0.500
0.500
Nuts GB 810 M18X1.5
M18
18.000
1.500
30.000
6.000
5.300
5.300
5.000
3.100
3.100
2.500
0.500
0.500
Nuts GB 810 M20X1.5
M20
20.000
1.500
32.000
6.000
5.300
5.300
5.000
3.100
3.100
2.500
0.500
0.500
Nuts GB 810 M22X1.5
M22
22.000
1.500
35.000
8.000
5.300
5.300
5.000
3.100
3.100
2.500
0.500
0.500
Nuts GB 810 M24X1.5
M24
24.000
1.500
38.000
8.000
5.300
5.300
5.000
3.100
3.100
2.500
0.500
0.500
Nuts GB 810 M27X1.5
M27
27.000
1.500
42.000
8.000
5.300
5.300
5.000
3.100
3.100
2.500
1.000
0.500
Nuts GB 810 M30X1.5
M30
30.000
1.500
45.000
8.000
5.300
5.300
5.000
3.100
3.100
2.500
1.000
0.500
Nuts GB 810 M33X1.5
M33
33.000
1.500
48.000
8.000
5.300
5.300
5.000
3.100
3.100
2.500
1.000
0.500
Nuts GB 810 M36X1.5
M36
36.000
1.500
52.000
8.000
6.300
6.300
6.000
3.600
3.600
3.000
1.000
0.500
Nuts GB 810 M39X1.5
M39
39.000
1.500
55.000
8.000
6.300
6.300
6.000
3.600
3.600
3.000
1.000
0.500
Nuts GB 810 M42X1.5
M42
42.000
1.500
58.000
8.000
6.300
6.300
6.000
3.600
3.600
3.000
1.000
0.500
Nuts GB 810 M45X1.5
M45
45.000
1.500
62.000
8.000
6.300
6.300
6.000
3.600
3.600
3.000
1.000
0.500
Nuts GB 810 M48X1.5
M48
48.000
1.500
68.000
10.000
6.300
6.300
6.000
3.600
3.600
3.000
1.000
0.500
Nuts GB 810 M52X1.5
M52
52.000
1.500
72.000
10.000
8.360
8.360
8.000
4.250
4.250
3.500
1.000
0.500
Nuts GB 810 M56X2
M56
56.000
2.000
78.000
10.000
8.360
8.360
8.000
4.250
4.250
3.500
1.000
1.000
Nuts GB 810 M60X2
M60
60.000
2.000
80.000
10.000
8.360
8.360
8.000
4.250
4.250
3.500
1.000
1.000
Nuts GB 810 M64X2
M64
64.000
2.000
85.000
10.000
8.360
8.360
8.000
4.250
4.250
3.500
1.000
1.000
Nuts GB 810 M68X2
M68
68.000
2.000
90.000
10.000
8.360
8.360
8.000
4.250
4.250
3.500
1.000
1.000
Nuts GB 810 M72X2
M72
72.000
2.000
95.000
12.000
8.360
8.360
8.000
4.250
4.250
3.500
1.000
1.000
Nuts GB 810 M76X2
M76
76.000
2.000
100.000
12.000
10.360
10.360
10.000
4.750
4.750
4.000
1.000
1.000
Nuts GB 810 M80X2
M80
80.000
2.000
105.000
12.000
10.360
10.360
10.000
4.750
4.750
4.000
1.500
1.000
Nuts GB 810 M85X2
M85
85.000
2.000
110.000
12.000
10.360
10.360
10.000
4.750
4.750
4.000
1.500
1.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HB4-26-2002 - Cross,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-28-2002 - Cross,E type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-15-2002 - Elbow,A type,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T288-94 20000CA - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-Boundar...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
AS_E - Metal Body In-line Type (1/8,1/4,3/8 Standard)
SMC
14.01.2022
RW Springs - Wavo Springs
Smalley
11.03.2024
C Springs - Crest-to-Crest Springs, Miniature
Smalley
29.02.2024
WSW Rings - Spiral Retaining Rings, Wavering
Smalley
06.06.2024
LS Linear Springs - Springs
Smalley
14.02.2024
AS1200-4200 - Speed Controller Standard/Metal Body Elbow Style
SMC
28.09.2023
AS_2_1F-T (Elbow) - Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting / ...
SMC
28.09.2023
WHM Rings - Spiral Retaining Rings, Heavy Duty
Smalley
06.06.2024
WH Rings - Spiral Retaining Rings, Medium Duty
Smalley
06.06.2024
HHM Rings - Internal Retaining Ring, "Hoopster" - Metric
Smalley
29.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성