GB/T 9118.1-2000 PN110 RF - Loose hubbed steel pipe flangs with welding neck collar with raised face
Chinese Manufacturers
SHENGTIAN
gb9118.1-2000
pn11.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9118.1-2000/pn11.0mpa/gb9118.1-2000pn11.0mpa.prj},{NB=flanges DN100-PN110 RF GB/T 9118.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{DD=275.000},{K=216.000},{L=26.000},{N=8.000},{M=M24},{D=157.500},{C=38.500},{H=54.000},{NN=152.000},{B=117.000},{R=11.000},{L1=250.000},{L2=125.000},{PPATH=gb9118.1-2000pn110mparf.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
ia. of hermetic
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
Dia. of flanges
[mm]
B
MIN
[mm]
R
or R2
[mm]
L1
I DN>=350 USER
[mm]
L2
II DN>=350 USER
[mm]
flanges DN15-PN110 RF GB/...
15
21.300
95.000
66.500
16.000
4.000
M14
35.000
14.500
22.000
38.000
23.000
3.000
100.000
50.000
flanges DN20-PN110 RF GB/...
20
26.900
120.000
82.500
18.000
4.000
M16
43.000
16.000
25.000
48.000
28.000
3.000
150.000
65.000
flanges DN25-PN110 RF GB/...
25
33.700
125.000
89.000
18.000
4.000
M16
51.000
17.500
27.000
54.000
35.000
3.000
150.000
65.000
flanges DN32-PN110 RF GB/...
32
42.400
135.000
98.500
18.000
4.000
M16
63.500
21.000
29.000
64.000
43.500
5.000
150.000
65.000
flanges DN40-PN110 RF GB/...
40
48.300
155.000
114.500
22.000
4.000
M20
73.000
22.500
32.000
70.000
50.000
6.000
150.000
75.000
flanges DN50-PN110 RF GB/...
50
60.300
165.000
127.000
18.000
8.000
M16
92.000
25.500
37.000
84.000
62.500
8.000
150.000
75.000
flanges DN65-PN110 RF GB/...
65
73.000
190.000
149.000
22.000
8.000
M20
105.000
29.000
41.000
100.000
75.500
8.000
200.000
90.000
flanges DN80-PN110 RF GB/...
80
88.900
210.000
168.500
22.000
8.000
M20
127.000
32.000
46.000
117.000
91.500
10.000
200.000
100.000
flanges DN100-PN110 RF GB...
100
114.300
275.000
216.000
26.000
8.000
M24
157.500
38.500
54.000
152.000
117.000
11.000
250.000
125.000
flanges DN125-PN110 RF GB...
125
141.300
330.000
267.000
29.500
8.000
M27
186.000
44.500
60.000
189.000
144.500
11.000
250.000
150.000
flanges DN150-PN110 RF GB...
150
168.300
355.000
292.000
29.500
12.000
M27
216.000
48.000
67.000
222.000
171.500
13.000
300.000
175.000
flanges DN200-PN110 RF GB...
200
219.100
420.000
349.000
32.500
12.000
M30
270.000
55.500
74.000
273.000
222.000
13.000
300.000
190.000
flanges DN250-PN110 RF GB...
250
273.000
510.000
432.000
35.500
16.000
M33
324.000
63.500
111.000
343.000
277.500
13.000
350.000
200.000
flanges DN300-PN110 RF GB...
300
323.900
560.000
489.000
35.500
20.000
M33
381.000
67.000
117.000
400.000
328.000
13.000
350.000
250.000
flanges DN350-PN110 RF GB...
350
355.600
605.000
527.000
39.000
20.000
M36
413.000
70.000
127.000
432.000
360.000
13.000
400.000
300.000
flanges DN400-PN110 RF GB...
400
406.400
685.000
603.000
42.000
20.000
M39
470.000
76.500
140.000
495.000
411.000
13.000
400.000
300.000
flanges DN450-PN110 RF GB...
450
457.000
745.000
654.000
45.000
20.000
M42
533.500
83.000
152.000
546.000
462.500
13.000
400.000
300.000
flanges DN500-PN110 RF GB...
500
508.000
815.000
724.000
45.000
24.000
M42
584.500
89.000
165.000
610.000
514.500
13.000
400.000
300.000
flanges DN600-PN110 RF GB...
600
610.000
940.000
838.000
51.000
24.000
M48
692.500
102.000
184.000
718.000
616.000
13.000
400.000
300.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성