GB/T9117.4-2000 PN50 RJ - Hubbed socket welding steel pipe flanges with ring-joint face
Chinese Manufacturers
LIYUAN
gb9117.4-2000
pn5.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/liyuan/gb9117.4-2000/pn5.0mpa/gb9117.4-2000pn5.0mpa.prj},{NB=Flanges DN32-PN50 RJ GB/T9117.4-2000},{IDNR=},{DN=32},{A=42.4},{D=135},{K=98.5},{L=18.0},{N=4},{M=M16},{GN=R18},{J=79.5},{P=60.32},{E=6.35},{F=8.74},{R1=0.8},{C=19.5},{H=27.000},{NN=64},{B=35.000},{B1=43.500},{U=14.000},{S=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of pipes
[mm]
D
outer dia. of flanges
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
GN
groove number
ⁿ/ₐ
J
min
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
R1
max
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
min
[mm]
U
[mm]
S
approximation;distance of two flanges
[mm]
Flanges DN15-PN50 RJ GB/T...
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
R11
51.0
34.14
5.56
7.14
0.8
14.5
22.000
38
16.000
22.000
10.000
3
Flanges DN20-PN50 RJ GB/T...
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
R13
63.5
42.88
6.35
8.74
0.8
16.0
25.000
48
21.000
28.000
11.000
4
Flanges DN25-PN50 RJ GB/T...
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
R16
70.0
50.80
6.35
8.74
0.8
17.5
27.000
54
26.500
34.500
13.000
4
Flanges DN32-PN50 RJ GB/T...
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
R18
79.5
60.32
6.35
8.74
0.8
19.5
27.000
64
35.000
43.500
14.000
4
Flanges DN40-PN50 RJ GB/T...
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
R20
90.5
68.28
6.35
8.74
0.8
21.0
30.000
70
41.000
49.500
16.000
4
Flanges DN50-PN50 RJ GB/T...
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
R23
108.0
82.55
7.92
11.91
0.8
22.5
33.000
84
52.500
62.000
17.000
6
Flanges DN65-PN50 RJ GB/T...
65
73
190
149.0
22.0
8
M20
R26
127.0
101.60
7.92
11.91
0.8
25.5
38.000
100
62.500
74.500
19.000
6
Flanges DN80-PN50 RJ GB/T...
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
R31
146.0
123.82
7.92
11.91
0.8
29.0
43.000
118
78.000
90.500
21.000
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성