GB/T9117.4-2000 PN150 RJ - Hubbed socket welding steel pipe flanges with ring-joint face
Chinese Manufacturers
LIYUAN
gb9117.4-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/liyuan/gb9117.4-2000/pn15.0mpa/gb9117.4-2000pn15.0mpa.prj},{NB=Flanges DN32-PN150 RJ GB/T9117.4-2000},{IDNR=},{DN=32},{A=42.4},{D=160},{K=111.0},{L=26.0},{N=4},{M=M24},{GN=R18},{J=81.0},{P=60.32},{E=6.35},{F=8.74},{R1=0.8},{C=29.0},{H=41.000},{NN=64},{B=32.000},{B1=43.500},{U=14.000},{S=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of pipes
[mm]
D
outer dia. of flanges
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
GN
groove number
ⁿ/ₐ
J
min
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
R1
max
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
B
confirm by user
[mm]
B1
min
[mm]
U
[mm]
S
approximation;distance of two flanges
[mm]
Flanges DN15-PN150 RJ GB/...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
R12
60.5
39.67
6.35
8.74
0.8
22.5
32.000
38
15.000
22.000
10.000
4
Flanges DN20-PN150 RJ GB/...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
R14
66.5
44.45
6.35
8.74
0.8
25.5
35.000
44
20.000
28.000
11.000
4
Flanges DN25-PN150 RJ GB/...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
R16
71.5
50.80
6.35
8.74
0.8
29.0
41.000
52
25.000
34.500
13.000
4
Flanges DN32-PN150 RJ GB/...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
R18
81.0
60.32
6.35
8.74
0.8
29.0
41.000
64
32.000
43.500
14.000
4
Flanges DN40-PN150 RJ GB/...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
R20
92.0
68.28
6.35
8.74
0.8
32.0
44.000
70
40.000
49.500
16.000
4
Flanges DN50-PN150 RJ GB/...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
R24
124.0
95.25
7.92
11.91
0.8
38.5
57.000
105
50.000
62.000
17.000
3
Flanges DN65-PN150 RJ GB/...
65
73
245
190.5
29.5
8
M27
R27
137.0
107.95
7.92
11.91
0.8
41.5
64.000
124
65.000
74.500
19.000
3
Flanges DN80-PN150 RJ GB/...
80
88.9
240
190.5
26.0
8
M24
R31
156.0
123.82
7.92
11.91
0.8
38.5
54.000
127
80.000
90.500
21.000
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성