GB/T 9116.1-2000 PN150 RF - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.1-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.1-2000/pn15.0mpa/gb9116.1-2000pn15.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN150 RF GB/T 9116.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=290},{K=235.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{D=157.5},{F=7},{C=44.5},{H=70},{NN=159},{B=116.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
B
inner dia.of flanges;series I
[mm]
Flanges DN15-PN150 RF GB/...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
35.0
7
22.5
32
38
22.0
Flanges DN20-PN150 RF GB/...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
43.0
7
25.5
35
44
28.0
Flanges DN25-PN150 RF GB/...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
51.0
7
29.0
41
52
34.5
Flanges DN32-PN150 RF GB/...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
63.5
7
29.0
41
64
43.5
Flanges DN40-PN150 RF GB/...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
73.0
7
32.0
44
70
49.5
Flanges DN50-PN150 RF GB/...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
92.0
7
38.5
57
105
62.0
Flanges DN65-PN150 RF GB/...
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
105.0
7
41.5
64
124
74.5
Flanges DN80-PN150 RF GB/...
80
88.9
240
190.5
26.0
8
M24
127.0
7
38.5
54
127
90.5
Flanges DN100-PN150 RF GB...
100
114.3
290
235.0
32.5
8
M30
157.5
7
44.5
70
159
116.0
Flanges DN125-PN150 RF GB...
125
141.3
350
279.5
35.5
8
M33
186.0
7
51.0
79
190
143.5
Flanges DN150-PN150 RF GB...
150
168.3
380
317.5
32.5
12
M30
216.0
7
56.0
86
235
170.5
Flanges DN200-PN150 RF GB...
200
219.1
470
393.5
39.0
12
M36
270.0
7
63.5
102
298
221.5
Flanges DN250-PN150 RF GB...
250
273.0
545
470.0
39.0
16
M36
324.0
7
70.0
108
368
276.0
Flanges DN300-PN150 RF GB...
300
323.9
610
533.5
39.0
20
M36
381.0
7
79.5
117
419
327.0
Flanges DN350-PN150 RF GB...
350
355.6
640
559.0
42.0
20
M39
413.0
7
86.0
130
451
359.0
Flanges DN400-PN150 RF GB...
400
406.4
705
616.0
45.0
20
M42
470.0
7
89.0
133
508
410.5
Flanges DN450-PN150 RF GB...
450
457.0
785
686.0
51.0
20
M48
533.5
7
102.0
152
565
462.0
Flanges DN500-PN150 RF GB...
500
508.0
855
749.5
55.0
20
M52
584.5
7
108.0
159
672
513.0
Flanges DN600-PN150 RF GB...
600
610.0
1040
901.5
68.0
20
M64
692.5
7
140.0
203
749
616.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성