GB/T 9115.1-2000 PN100 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.1-2000
pn10.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn10.0mpa/gb9115.1-2000pn10.0mparf.prj},{NB=Flanges DN65-PN100 RF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=65},{A=76.1},{AII=76},{DD=220},{K=170},{L=26},{N=8},{M=M24},{D=118},{F=2},{C=30},{H=76},{NN=108},{NNII=108},{S=7.0},{H1=12},{R=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
S
neck of flanges
[mm]
H1
neck of flanges
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
Flanges DN10-PN100 RF GB/...
10
17.2
14
100
70
14
4
M12
41
2
20
45
32
32
3.0
6
3
Flanges DN15-PN100 RF GB/...
15
21.3
18
105
75
14
4
M12
46
2
20
45
34
34
3.2
6
3
Flanges DN20-PN100 RF GB/...
20
26.9
25
130
90
18
4
M16
56
2
20
52
42
42
3.6
6
4
Flanges DN25-PN100 RF GB/...
25
33.7
32
140
100
18
4
M16
65
2
24
58
52
52
3.6
8
4
Flanges DN32-PN100 RF GB/...
32
42.4
38
155
110
22
4
M20
76
2
24
60
60
60
3.6
8
5
Flanges DN40-PN100 RF GB/...
40
48.3
45
170
125
22
4
M20
84
2
26
62
70
70
4.0
10
5
Flanges DN50-PN100 RF GB/...
50
60.3
57
195
145
26
4
M24
99
2
28
68
90
90
6.0
10
5
Flanges DN65-PN100 RF GB/...
65
76.1
76
220
170
26
8
M24
118
2
30
76
108
108
7.0
12
6
Flanges DN80-PN100 RF GB/...
80
88.9
89
230
180
26
8
M24
132
2
32
78
120
120
7.0
12
6
Flanges DN100-PN100 RF GB...
100
114.3
108
265
210
30
8
M27
156
2
36
90
150
150
8.0
12
6
Flanges DN125-PN100 RF GB...
125
139.7
133
315
250
33
8
M30
184
2
40
105
180
180
10.5
12
6
Flanges DN150-PN100 RF GB...
150
168.3
159
355
290
33
12
M30
211
2
44
115
210
210
11.5
12
8
Flanges DN200-PN100 RF GB...
200
219.1
219
430
360
36
12
M33
284
2
52
130
278
278
14.5
16
8
Flanges DN250-PN100 RF GB...
250
273.0
273
505
430
39
12
M36
345
2
60
157
340
340
18.5
18
10
Flanges DN300-PN100 RF GB...
300
323.9
325
585
500
42
16
M39
409
2
68
170
400
400
20.5
18
10
Flanges DN350-PN100 RF GB...
350
355.6
377
655
560
48
16
M45
465
2
74
189
460
460
22.5
20
10
Flanges DN400-PN100 RF GB...
400
406.4
426
715
620
48
16
M45
535
2
82
205
510
510
25.0
20
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성