GB/T 9115.1-2000 PN10 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.1-2000
pn1.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn1.0mpa/gb9115.1-2000pn1.0mparf.prj},{NB=Flanges DN250-PN10 RF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=250},{A=273.0},{AII=273},{DD=395},{K=350},{L=22},{N=12},{M=M20},{D=319},{F=2},{C=26},{H=68},{NN=288},{NNII=288},{S=6.3},{H1=16},{R=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
S
neck of flanges;when DN>600.S is confirm by user
[mm]
H1
neck of flanges
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
Flanges DN10-PN10 RF GB/T...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
2
14
35
28
28
2.3
6
3
Flanges DN15-PN10 RF GB/T...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
2
14
38
32
32
3.2
6
3
Flanges DN20-PN10 RF GB/T...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
2
16
40
40
40
3.2
6
4
Flanges DN25-PN10 RF GB/T...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
2
16
40
46
46
3.2
6
4
Flanges DN32-PN10 RF GB/T...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
2
18
42
56
56
3.6
6
5
Flanges DN40-PN10 RF GB/T...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
2
18
45
64
64
3.6
7
5
Flanges DN50-PN10 RF GB/T...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
2
20
48
74
74
4.0
8
5
Flanges DN65-PN10 RF GB/T...
65
76.1
76
185
145
18
4
M16
118
2
20
45
92
92
2.9
10
6
Flanges DN80-PN10 RF GB/T...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
2
20
50
110
110
3.2
10
6
Flanges DN100-PN10 RF GB/...
100
114.3
108
220
180
18
8
M16
156
2
22
52
130
130
3.6
12
6
Flanges DN125-PN10 RF GB/...
125
139.7
133
250
210
18
8
M16
184
2
22
55
158
158
4.0
12
6
Flanges DN150-PN10 RF GB/...
150
168.3
159
285
240
22
8
M20
211
2
24
55
184
184
4.5
12
8
Flanges DN200-PN10 RF GB/...
200
219.1
219
340
295
22
8
M20
266
2
24
62
234
234
6.3
16
8
Flanges DN250-PN10 RF GB/...
250
273.0
273
395
350
22
12
M20
319
2
26
68
288
288
6.3
16
10
Flanges DN300-PN10 RF GB/...
300
323.9
325
445
400
22
12
M20
370
2
26
68
342
342
7.1
16
10
Flanges DN350-PN10 RF GB/...
350
355.6
377
505
460
22
16
M20
429
2
26
68
390
400
8.0
16
10
Flanges DN400-PN10 RF GB/...
400
406.4
426
565
515
26
16
M24
480
2
26
72
440
445
8.8
16
10
Flanges DN450-PN10 RF GB/...
450
457.0
480
615
565
26
20
M24
530
2
28
72
488
500
10.0
16
12
Flanges DN500-PN10 RF GB/...
500
508.0
530
670
620
26
20
M24
582
2
28
75
540
550
11.0
16
12
Flanges DN600-PN10 RF GB/...
600
610.0
630
780
725
30
20
M27
682
2
34
80
640
650
12.5
18
12
Flanges DN700-PN10 RF GB/...
700
711.0
720
895
840
30
24
M27
794
5
30
80
746
744
15.0
18
12
Flanges DN800-PN10 RF GB/...
800
813.0
820
1015
950
33
24
M30
901
5
32
90
848
850
15.0
18
12
Flanges DN900-PN10 RF GB/...
900
914.0
920
1115
1050
33
28
M30
1001
5
34
95
948
950
15.0
20
12
Flanges DN1000-PN10 RF GB...
1000
1016.0
1020
1230
1160
36
28
M33
1112
5
34
95
1050
1050
15.0
20
12
Flanges DN1200-PN10 RF GB...
1200
1220.0
1220
1455
1380
39
32
M36
1328
5
38
115
1256
1256
20.0
25
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성