GB/T 9115.1-2000 PN6 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.1-2000
pn0.6mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn0.6mpa/gb9115.1-2000pn0.6mparf.prj},{NB=Flanges DN400-PN6 RF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=400},{A=406.4},{AII=426},{DD=540},{K=495},{L=22},{N=16},{M=M20},{D=463},{F=2},{C=24},{H=65},{NN=438},{NNII=440},{S=6.3},{H1=15},{R=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
S
neck of flanges;when DN>600.S is confirm by user
[mm]
H1
neck of flanges
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
Flanges DN10-PN6 RF GB/T ...
10
17.2
14
75
50
11
4
M10
33
2
12
28
26
26
1.6
6
3
Flanges DN15-PN6 RF GB/T ...
15
21.3
18
80
55
11
4
M10
38
2
12
30
30
30
1.8
6
3
Flanges DN20-PN6 RF GB/T ...
20
26.9
25
90
65
11
4
M10
48
2
14
32
38
38
1.8
6
4
Flanges DN25-PN6 RF GB/T ...
25
33.7
32
100
75
11
4
M10
58
2
14
35
42
42
2.0
6
4
Flanges DN32-PN6 RF GB/T ...
32
42.4
38
120
90
14
4
M12
69
2
16
35
55
55
2.3
6
5
Flanges DN40-PN6 RF GB/T ...
40
48.3
45
130
100
14
4
M12
78
2
16
38
62
62
2.3
7
5
Flanges DN50-PN6 RF GB/T ...
50
60.3
57
140
110
14
4
M12
88
2
16
38
74
74
2.3
8
5
Flanges DN65-PN6 RF GB/T ...
65
76.1
76
160
130
14
4
M12
108
2
16
38
88
88
2.6
9
6
Flanges DN80-PN6 RF GB/T ...
80
88.9
89
190
150
18
4
M16
124
2
18
42
102
102
2.9
10
6
Flanges DN100-PN6 RF GB/T...
100
114.3
108
210
170
18
4
M16
144
2
18
45
130
130
3.2
10
6
Flanges DN125-PN6 RF GB/T...
125
139.7
133
240
200
18
8
M16
174
2
18
48
155
155
3.6
10
6
Flanges DN150-PN6 RF GB/T...
150
168.3
159
265
225
18
8
M16
199
2
20
48
184
184
4.0
12
8
Flanges DN200-PN6 RF GB/T...
200
219.1
219
320
280
18
8
M16
254
2
22
55
236
236
4.5
15
8
Flanges DN250-PN6 RF GB/T...
250
273.0
273
375
335
18
12
M16
309
2
24
60
290
290
5.0
15
10
Flanges DN300-PN6 RF GB/T...
300
323.9
325
440
395
22
12
M20
363
2
24
62
342
342
5.6
15
10
Flanges DN350-PN6 RF GB/T...
350
355.6
377
490
445
22
12
M20
413
2
24
62
385
390
5.6
15
10
Flanges DN400-PN6 RF GB/T...
400
406.4
426
540
495
22
16
M20
463
2
24
65
438
440
6.3
15
10
Flanges DN450-PN6 RF GB/T...
450
457.0
480
595
550
22
16
M20
518
2
24
65
492
494
6.3
15
12
Flanges DN500-PN6 RF GB/T...
500
508.0
530
645
600
22
20
M20
568
2
26
68
538
545
6.3
15
12
Flanges DN600-PN6 RF GB/T...
600
610.0
630
755
705
26
20
M24
667
2
30
70
640
650
6.3
16
12
Flanges DN700-PN6 RF GB/T...
700
711.0
720
860
810
26
24
M24
772
5
26
70
740
740
10.0
16
12
Flanges DN800-PN6 RF GB/T...
800
813.0
820
975
920
30
24
M27
878
5
26
70
842
844
10.0
16
12
Flanges DN900-PN6 RF GB/T...
900
914.0
920
1075
1020
30
24
M27
978
5
26
70
942
944
10.0
16
12
Flanges DN1000-PN6 RF GB/...
1000
1016.0
1020
1175
1120
30
28
M27
1078
5
26
70
1045
1045
10.0
16
12
Flanges DN1200-PN6 RF GB/...
1200
1220.0
1220
1405
1340
33
32
M30
1295
5
28
90
1248
1248
10.0
20
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성