GB/T 9114-2000 PN20 RF - Hubbed screwed steel pipe flanges with raised face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9114-2000
pn2.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9114-2000/pn2.0mpa/gb9114-2000pn2.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN20 RF(NPT) GB/T 9114-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=230},{K=190.5},{L=18.0},{N=8},{M=M16},{D=157.5},{F=2},{C=24.0},{H=33},{NN=135},{R=0},{T=33}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
T
min;length of screw thread
[mm]
Flanges DN15-PN20 RF(NPT)...
15
21.3
90
60.5
16.0
4
M14
35.0
2
11.5
16
30
0
16
Flanges DN20-PN20 RF(NPT)...
20
26.9
100
70.0
16.0
4
M14
43.0
2
13.0
16
38
0
16
Flanges DN25-PN20 RF(NPT)...
25
33.7
110
79.5
16.0
4
M14
51.0
2
14.5
17
49
0
17
Flanges DN32-PN20 RF(NPT)...
32
42.4
120
89.0
16.0
4
M14
63.5
2
16.0
21
59
0
21
Flanges DN40-PN20 RF(NPT)...
40
48.3
130
98.5
16.0
4
M14
73.0
2
17.5
22
65
0
22
Flanges DN50-PN20 RF(NPT)...
50
60.3
150
120.5
18.0
4
M16
92.0
2
19.5
25
78
0
25
Flanges DN65-PN20 RF(NPT)...
65
73.0
180
139.5
18.0
4
M16
105.0
2
22.5
29
90
0
29
Flanges DN80-PN20 RF(NPT)...
80
88.9
190
152.5
18.0
4
M16
127.0
2
24.0
30
108
0
30
Flanges DN100-PN20 RF(NPT...
100
114.3
230
190.5
18.0
8
M16
157.5
2
24.0
33
135
0
33
Flanges DN125-PN20 RF(NPT...
125
141.3
255
216.0
22.0
8
M20
186.0
2
24.0
36
164
0
36
Flanges DN150-PN20 RF(NPT...
150
168.3
280
241.5
22.0
8
M20
216.0
2
25.5
40
192
0
40
Flanges DN200-PN20 RF(NPT...
200
219.1
345
298.5
22.0
8
M20
270.0
2
29.0
44
246
0
44
Flanges DN250-PN20 RF(NPT...
250
273.0
405
362.0
26.0
12
M24
324.0
2
30.5
49
305
0
49
Flanges DN300-PN20 RF(NPT...
300
323.9
485
432.0
26.0
12
M24
381.0
2
32.0
56
365
10
56
Flanges DN350-PN20 RF(NPT...
350
355.6
535
476.0
29.5
12
M27
413.0
2
35.0
57
400
10
57
Flanges DN400-PN20 RF(NPT...
400
406.4
600
540.0
29.5
16
M27
470.0
2
37.0
64
457
10
64
Flanges DN450-PN20 RF(NPT...
450
457.0
635
578.0
32.5
16
M30
533.5
2
40.0
68
505
10
68
Flanges DN500-PN20 RF(NPT...
500
508.0
700
635.0
32.5
20
M30
584.5
2
43.0
73
559
10
73
Flanges DN600-PN20 RF(NPT...
600
610.0
815
749.5
35.5
20
M33
692.5
2
48.0
83
664
10
83
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성