GB/T 9113.2-2000 PN16 MF - Integral steel pipe flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.2-2000
pn1.6mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.2-2000/pn1.6mpa/gb9113.2-2000pn1.6mpamf.prj},{NB=GB/T 9113.2-2000 250PN1.6MPa(MF)},{IDNR=},{DN=250},{DD=405},{K=355},{L=26},{N=12},{M=M24},{D=319},{X=312},{Y=313},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=26},{NN=296},{R=10},{PPATH=pn1.6.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
thick of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
GB/T 9113.2-2000 10PN1.6M...
10
90
60
14
4
M12
41
34
35
4.0
3.0
14
28
3
GB/T 9113.2-2000 15PN1.6M...
15
95
65
14
4
M12
46
39
40
4.0
3.0
14
32
3
GB/T 9113.2-2000 20PN1.6M...
20
105
75
14
4
M12
56
50
51
4.0
3.0
16
40
4
GB/T 9113.2-2000 25PN1.6M...
25
115
85
14
4
M12
65
57
58
4.0
3.0
16
50
4
GB/T 9113.2-2000 32PN1.6M...
32
140
100
18
4
M16
76
65
66
4.0
3.0
18
60
5
GB/T 9113.2-2000 40PN1.6M...
40
150
110
18
4
M16
84
75
76
4.0
3.0
18
70
5
GB/T 9113.2-2000 50PN1.6M...
50
165
125
18
4
M16
99
87
88
4.0
3.0
20
84
5
GB/T 9113.2-2000 65PN1.6M...
65
185
145
18
4
M16
118
109
110
4.0
3.0
20
104
6
GB/T 9113.2-2000 80PN1.6M...
80
200
160
18
8
M16
132
120
121
4.0
3.0
20
120
6
GB/T 9113.2-2000 100PN1.6...
100
220
180
18
8
M16
156
149
150
4.5
3.5
22
140
6
GB/T 9113.2-2000 125PN1.6...
125
250
210
18
8
M16
184
175
176
4.5
3.5
22
170
6
GB/T 9113.2-2000 150PN1.6...
150
285
240
22
8
M20
211
203
204
4.5
3.5
24
190
8
GB/T 9113.2-2000 200PN1.6...
200
340
295
22
12
M20
266
259
260
4.5
3.5
24
246
8
GB/T 9113.2-2000 250PN1.6...
250
405
355
26
12
M24
319
312
313
4.5
3.5
26
296
10
GB/T 9113.2-2000 300PN1.6...
300
460
410
26
12
M24
370
363
364
4.5
3.5
28
350
10
GB/T 9113.2-2000 350PN1.6...
350
520
470
26
16
M24
429
421
422
5.0
4.0
30
410
10
GB/T 9113.2-2000 400PN1.6...
400
580
525
30
16
M27
480
473
474
5.0
4.0
32
458
10
GB/T 9113.2-2000 450PN1.6...
450
640
585
30
20
M27
548
523
524
5.0
4.0
40
516
12
GB/T 9113.2-2000 500PN1.6...
500
715
650
33
20
M30
609
575
576
5.0
4.0
44
576
12
GB/T 9113.2-2000 600PN1.6...
600
840
770
36
20
M33
720
675
676
5.0
4.0
54
690
12
GB/T 9113.2-2000 700PN1.6...
700
910
840
36
24
M33
794
777
778
5.0
4.0
40
760
12
GB/T 9113.2-2000 800PN1.6...
800
1025
950
39
24
M36
901
882
883
5.0
4.0
42
862
12
GB/T 9113.2-2000 900PN1.6...
900
1125
1050
39
28
M36
1001
987
988
5.0
4.0
44
962
12
GB/T 9113.2-2000 1000PN1....
1000
1255
1170
42
28
M39
1112
1092
1094
6.0
5.0
46
1076
12
GB/T 9113.2-2000 1200PN1....
1200
1485
1390
48
32
M45
1328
1292
1294
6.0
5.0
52
1282
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
8530 - Double flanged elbow 90° - Q piece
HAWLE
23.02.2024
GB/T 9113.3-2000 PN160 T - Integral steel pipe flanges with tongue and groo...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN50 MF - Integral steel pipe flanges with male and female...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
MVS-201
CONVUM Ltd.
21.02.2017
MPS-ACCK11 - Bracket
CONVUM Ltd.
21.02.2017
MPS-ACCK6 - Bracket
CONVUM Ltd.
21.02.2017
MPS-71
CONVUM Ltd.
27.11.2017
GB/T 9113.3-2000 PN40 T - Integral steel pipe flanges with tongue and groov...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN260 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or r...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN150 F - Integral steel pipe flanges with male and female...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN110 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or r...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN160 MF - Integral steel pipe flanges with male and femal...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
MC42
CONVUM Ltd.
16.10.2017
4000 - Flange slider, PN 16
HAWLE
23.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성