LUP - Cam Upper Plates
Chinese Manufacturers
AYXK
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/ayxk/lup.prj},{NB=LUP-85x200-SP},{CNSORDERNO=LUP-85x200-SP},{W=85.000},{LL=200.000},{T=28.000},{W1=30.000},{L1=25.000},{L2=75.000},{W2=60.000},{D=22.000},{QTY=3.000},{TYPE=B},{MA=SP}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
W
[mm]
LL
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
L1
Bolt Hole
[mm]
L2
Bolt Hole
[mm]
W2
Bolt Hole
[mm]
D
Bolt Hole
[mm]
QTY
Bolt Hole
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
LUP-70x160-SP
LUP-70x160-SP
70.000
160.000
25.000
25.000
25.000
110.000
50.000
18.000
2.000
A
LUP-70x200-SP
LUP-70x200-SP
70.000
200.000
25.000
30.000
25.000
75.000
50.000
18.000
3.000
B
LUP-70x240-SP
LUP-70x240-SP
70.000
240.000
25.000
30.000
30.000
90.000
50.000
18.000
3.000
B
LUP-85x75-SP
LUP-85x75-SP
85.000
75.000
28.000
30.000
17.500
40.000
60.000
18.000
2.000
A
LUP-85x100-SP
LUP-85x100-SP
85.000
100.000
28.000
30.000
25.000
50.000
60.000
18.000
2.000
A
LUP-85x125-SP
LUP-85x125-SP
85.000
125.000
28.000
30.000
25.000
75.000
60.000
18.000
2.000
A
LUP-85x150-SP
LUP-85x150-SP
85.000
150.000
28.000
30.000
25.000
50.000
60.000
18.000
3.000
B
LUP-85x200-SP
LUP-85x200-SP
85.000
200.000
28.000
30.000
25.000
75.000
60.000
22.000
3.000
B
LUP-85x240-SP
LUP-85x240-SP
85.000
240.000
28.000
30.000
30.000
90.000
60.000
22.000
3.000
B
LUP-85x250-SP
LUP-85x250-SP
85.000
250.000
28.000
30.000
35.000
90.000
60.000
22.000
3.000
B
LUP-85x300-SP
LUP-85x300-SP
85.000
300.000
28.000
30.000
30.000
80.000
60.000
22.000
4.000
C
LUP-85x350-SP
LUP-85x350-SP
85.000
350.000
28.000
30.000
40.000
90.000
60.000
22.000
4.000
C
LUP-85x400-SP
LUP-85x400-SP
85.000
400.000
28.000
30.000
35.000
110.000
60.000
22.000
4.000
C
LUP-100x200-SP
LUP-100x200-SP
100.000
200.000
28.000
30.000
25.000
75.000
70.000
22.000
3.000
B
LUP-100x240-SP
LUP-100x240-SP
100.000
240.000
28.000
30.000
30.000
90.000
70.000
22.000
3.000
B
LUP-100x300-SP
LUP-100x300-SP
100.000
300.000
28.000
30.000
30.000
80.000
70.000
22.000
4.000
C
LUP-100x350-SP
LUP-100x350-SP
100.000
350.000
28.000
30.000
40.000
90.000
70.000
22.000
4.000
C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LTPS - Cam Stroke Steel Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 67-2000 - Slotted pan head screws
Chinese Manufacturers
26.06.2017
HB4-20-2002 - Tee,B type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 A-1 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB39-88 - Square nuts-Product grade C
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LWB - Thrust Washers
Chinese Manufacturers
21.05.2014
CL04A - CL04A
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T18195-2000 - Hexagon nuts for fine mechanics
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z2 - Locking assemblies, type Z2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LVP LVPB - Cam Bottom Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 283-2007-NUP - Rolling bearings Cylindrical roller bearings-Boundary d...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T288-94 20000CK-H0000 - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-B...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z21 - Locking assemblies, type Z21
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BF - BF
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성