피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
M 3 - Without hub
Chiaravalli
Open transmission
Straight spur gears and racks
Without hub
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/straight_spur_gears_and_racks/without_hub/m3.prj},{NB=30230075},{Z=75},{CODE=30230075},{DE=231},{DP=225},{D1=25},{B=30},{WEIGHT=9.21}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CODE
PART NUMBER
ⁿ/ₐ
DE
De
[mm]
DP
Dp
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
30230050
50
30230050
156
150
25
30
4.06
30230052
52
30230052
162
156
25
30
4.40
30230055
55
30230055
171
165
25
30
4.93
30230057
57
30230057
177
171
25
30
5.30
30230060
60
30230060
186
180
25
30
5.89
30230065
65
30230065
201
195
25
30
6.92
30230070
70
30230070
216
210
25
30
8.00
30230072
72
30230072
222
216
25
30
8.47
30230075
75
30230075
231
225
25
30
9.21
30230076
76
30230076
234
228
25
30
9.46
30230080
80
30230080
246
240
25
30
10.49
30230085
85
30230085
261
255
25
30
11.76
30230090
90
30230090
276
270
25
30
13.82
30230095
95
30230095
291
285
25
30
14.86
30230100
100
30230100
306
300
25
30
16.48
30230110
110
30230110
336
320
25
30
19.97
30230114
114
30230114
348
342
25
30
21.40
30230120
120
30230120
366
360
25
30
23.74
30230127
127
30230127
387
381
25
30
26.61
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성