피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
SWI - Double V Integral Studded Guide Wheels
C&H Bearing
Track rollers with “W” groove profile outer ring
SWI-Double V Integral Studded Guide Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{chenghui/t_r_w_g_p/swi/swi.prj},{NB=SWIC2-2RS},{PN=SWIC2-2RS},{EC=-},{JD=-},{K=-},{G=M10 x 1.5},{GX=10},{TL=11.379},{L=26.568},{D=30.730},{JL=11.379},{H=4.064},{VH=9.627},{HS=14.2875},{M=6},{N=-},{WEIGHT=3.124},{VER=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
PART NUMBER
ⁿ/ₐ
EC
EC-Eeccentric offset
[mm]
JD
JD-Eeccentric shoulder diameter
[mm]
K
K-Eeccentric shoulder length
[mm]
G
G-Thread
[mm]
TL
TL-Thread length
[mm]
L
L-Overall length
[mm]
D
D-Wheel diameter
[mm]
JL
JL-Journal length
[mm]
H
H-Hex thickness
[mm]
VH
VH-Vee height
[mm]
HS
HS-Hex size
[mm]
M
M-Optional end hex size
[mm]
N
N-Material protrusion
[mm]
WEIGHT
m-Weight
[kg]
SWIC0-2Z
SWIC0-2Z
-
-
-
M6 x 1.0
7.620
16.942
14.834
7.620
2.972
6.147
9.5250
-
0.4318
0.508
SWIE0-2Z
SWIE0-2Z
0.6096
5.5626
2.159
M5 x 0.8
5.461
16.942
14.834
7.620
2.972
6.147
9.5250
-
0.4318
0.508
SWIC1-2Z
SWIC1-2Z
-
-
-
M8 x 1.25
8.103
19.329
19.583
8.103
3.353
7.290
11.1125
-
0.635
0.940
SWIE1-2Z
SWIE1-2Z
0.6096
6.2992
2.159
M6 x 1.0
5.944
19.329
19.583
8.103
3.353
7.290
11.1125
-
0.635
0.940
SWIC2-2RS
SWIC2-2RS
-
-
-
M10 x 1.5
11.379
26.568
30.730
11.379
4.064
9.627
14.2875
6
-
3.124
SWIE2-2RS
SWIE2-2RS
0.9652
9.525
2.794
M8 x 1.25
8.585
26.568
30.730
11.379
4.064
9.627
14.2875
6
-
3.124
SWIC3-2RS
SWIC3-2RS
-
-
-
M12 x 1.75
15.113
36.678
45.796
15.113
5.690
13.640
19.0500
8
-
9.271
SWIE3-2RS
SWIE3-2RS
1.4986
10.7188
4.318
M10 x 1.5
10.795
36.678
45.796
15.113
5.690
13.640
19.0500
8
-
9.271
SWIC4-2RS
SWIC4-2RS
-
-
-
M14 x 2.0
18.999
44.882
59.944
18.999
6.833
16.358
22.2250
10
-
18.898
SWIE4-2RS
SWIE4-2RS
2.0066
12.7
4.4958
M12 x 1.75
14.503
44.882
59.944
18.999
6.833
16.358
22.2250
10
-
18.898
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성