카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
SAS - VALVE
CHELIC
Valves
Solenoid valve
SAS-Direct
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/valve/solenoid_valve/sas_series/sas_body.prj},{NB=SAS-15A-AC110},{TYPE=SAS:Direct diaphragm type(High flow)2 ports 2 Positions solenoid valve},{DIMENSIONS=15A},{VOLTAGE=AC110},{D=50},{H=100},{L=70},{CONNECTIONPORT=1/2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYPE
type
ⁿ/ₐ
DIMENSIONS
dimensions
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
CONNECTIONPORT
connection port
[Rc]
SAS-6A-AC110
SAS:Direct operated(Gener...
6A
21
63
41
1/8
SAS-8A-AC110
SAS:Direct operated(Gener...
8A
21
63
41
1/4
SAS-10A-AC110
SAS:Direct operated(Gener...
10A
48
75
54
3/8
SAS-15A-AC110
SAS:Direct diaphragm type...
15A
50
100
70
1/2
SAS-20A-AC110
SAS:Direct diaphragm type...
20A
50
102
73
3/4
SAS-25A-AC110
SAS:Direct diaphragm type...
25A
50
106
93
1
SAS-35A-AC110
SAS:Direct diaphragm type...
35A
58
140
125
1 1/4
SAS-40A-AC110
SAS:Direct diaphragm type...
40A
58
140
125
1 1/2
SAS-50A-AC110
SAS:Direct diaphragm type...
50A
58
170
167
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성