카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
JCB - Twin-guide Cylinder
CHELIC
Cylinders
Twin-guide cylinder
Twin-guide cylinder
JCB Twin-guide cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/guide_cylinder/slide_block_cylinder/jcb_series/jcb_asmtab.prj},{NB=JCB-32x10(0)},{MODEL=JCB},{BORE=32},{STROKE=10},{AM=},{SWT=},{NOS=},{POS=0},{A=120},{B=118},{C=90},{D=20},{E=Ø8.2 Thru-hole, Hole Ø14x8.5 dp, Thread in the back M10x1.5Px16 dp},{F1=24.0},{F2=34.0},{G=76},{H=56},{I=17},{J=4},{K=21},{LX=0.0},{M=44},{N=50.0},{MB=8.5},{MF=M6x1.0P},{MG=M8x1.25P},{NC=12},{N1=40},{N2=32},{N3X=58},{N3Y=33},{N4X=69.5},{N4Y=44.5},{N5X=3.3},{N6X=25},{O=M8x1.25P},{P=M6},{QA=30},{QB=22},{R=47},{S=40.5},{T=34},{U=10},{V=35},{V1=32},{W=M6x1.0P},{X=55},{Y=13.6},{PPATH=assemblies/jcb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
Bore Size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
MB
[mm]
MF
ⁿ/ₐ
MG
ⁿ/ₐ
NC
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
N4
[mm]
N5
[mm]
N6
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
QA
[mm]
QB
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
W
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Y
[mm]
JCB-20x10
20
82
80
64
12
Ø6.9 Thru-hole, Hole Ø11x...
19.5
64
42
12
4
19
34
-
6.0
M4x0.7P
M5x0.8P
12
30
21
-
-
-
-
M6x1.0P
M5
21
18
37
29.0
24
10
28
24
M4x0.7P
48
-
JCB-25x10
25
94
92
73
16
Ø6.9 Thru-hole, Hole Ø11x...
21.5
68
46
14
4
19
40
-
7.0
M5x0.8P
M6x1.0P
13
34
23
-
-
-
-
M6x1.0P
M6
24
20
42
35.0
28
10
30
28
M5x0.8P
50
-
JCB-32x10
32
120
118
90
20
Ø8.2 Thru-hole, Hole Ø14x...
24.0
76
56
17
4
21
44
50.0
8.5
M6x1.0P
M8x1.25P
12
40
32
-
-
-
-
M8x1.25P
M6
30
22
47
40.5
34
10
35
32
M6x1.0P
55
13.6
JCB-40x10
40
124
122
96
20
Ø8.2 Thru-hole, Hole Ø14x...
26.5
79
64
17
4
21
52
58.0
8.5
M8x1.25P
M8x1.25P
12
40
32
-
-
-
-
M8x1.25P
M8
32
32
55
49.0
40
10
38
40
M8x1.25P
58
13.6
JCB-50x10
50
156
152
121
25
Ø11 Thru-hole, Hole Ø17.5...
28.5
91
80
17
4
22
62
71.0
8.5
M8x1.25P
M8x1.25P
12
44
44
-
-
-
-
M10x1.5P
M8
44
44
68
64.0
48
10
50
48
M8x1.25P
70
19
JCB-63x10
63
164
160
130
25
Ø11 Thru-hole, Hole Ø17.5...
32.5
96
88
17
4
22
75
84.5
8.5
M8x1.25P
M8x1.25P
12
46
47
-
-
-
-
M10x1.5P
M8
58
58
80
78.0
60
10
55
60
M8x1.25P
75
20.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성