카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
PA - Poly on Alum. (to 7500 lb/ea)
Conveyer & Caster
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/albion/wheels/pa_asmtab.prj},{NB=PA0450120},{PN=PA0450120},{DIA=4},{WIDTH=3-1/4},{CAP=1200},{HUB=3-1/4},{BORE=1-15/16},{BEARING=1-1/4},{WEIGHT=3-1/4},{PPATH=pa_templ.prj},{ROLLER=Straight Roller},{BT=Standard},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DIA
Wheel Diameter
[인치]
WIDTH
Tread Width
[인치]
CAP
Capacity
[lbs.]
HUB
Hub Length
[인치]
BORE
Bore ID
[인치]
BEARING
Bearing ID
[인치]
WEIGHT
Weight
[lbs.]
ROLLER
Bearing Type
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Maximum
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
PA0450116
PA0450116
4
3-1/4
1200
3-1/4
1-15/16
1
3-1/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
95 Shore A
PA0450120
PA0450120
4
3-1/4
1200
3-1/4
1-15/16
1-1/4
3-1/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
95 Shore A
PA0470116
PA0470116
4
4-1/4
1600
4-1/4
1-15/16
1
4-1/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
95 Shore A
PA0470120
PA0470120
4
4-1/4
1600
4-1/4
1-15/16
1-1/4
4-1/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
95 Shore A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성