카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
115 - Kingpinless Dual (to 2000 lb/ea)
Conveyer & Caster
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/albion/casters/115_asmtab.prj},{NB=115AX06228S},{SER=115 Series},{MO=S},{SIZE=4-1/2'' x 4''},{TT=AX},{D=6},{WB=28},{BR=},{SLO=},{TOE=},{X=4.5000},{Y=4.0000},{HDX=3.0000},{HDY=3.0000},{HDX1=3.6250},{HDY1=2.6250},{HDIA=0.4375},{PPATH=115_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Fastening Size
ⁿ/ₐ
W
Tread Width
[인치]
WFACE
Wheel Face
ⁿ/ₐ
WFIN
Finish
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Range
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
CAP
Capacity
[lbs.]
H
Mount Height
[인치]
SL
Swivel Lead
[인치]
R
Swivel Radius
[인치]
115AX06228S
115AX06228S
115 Series
4-1/2'' x 4''
2
Round tread
Maroon tread on aluminum ...
-40°F to +180°F
85 Shore A
1250
7 3/4
1 9/16
4 9/16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성