카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
71 Series - Kingpinless (to 2000 lb/ea)
Conveyer & Caster
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/albion/casters/110_asmtab.prj},{NB=71XMB62S},{SER=71 Series},{MO=S},{SIZE=},{TT=AX},{D=6},{HARD=},{WB=28},{RIGOPT=},{BR=},{SLO=},{HUB=2-3/16},{ROLLER=Straight Roller},{X=4.500},{Y=4.000},{HDX=3.000},{HDY=3.000},{HDX1=3.625},{HDY1=2.625},{HDIA=0.438},{PPATH=110_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
W
Tread Width
[인치]
WFACE
Wheel Face
ⁿ/ₐ
WFIN
Wheel Color
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Range
ⁿ/ₐ
CAP
Capacity
ⁿ/ₐ
H
Mount Height
[인치]
SL
Swivel Lead
[인치]
R
Swivel Radius
ⁿ/ₐ
71XMB62S
71XMB62S
71 Series
2
Radius Tread
Maroon Tread on Aluminum ...
-40°F to +180°F
1250
7 1/2
1 9/16
4 9/16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성