M30 Non-Flush Plug
Carlo Gavazzi
Sensors
Inductive Sensors
High Grade Sensors
M30 Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/inductive_sensors/high_grade_sensors/m30_sensors/m30_non_flush.prj},{NB=ICS30LN22POM1-FB},{SHA256=tjkbugAO9FTTsY+eIAOJb21L5CDinfQR15S9+NSxlCk=},{INAME=ics30ln22pom12dfb},{NAME=ics30ln22pom1-fb},{NNCUSTOM=ICS30SS},{NTCUSTOM=M30 Inductive stainless steel},{NBCUSTOM=ICS30LN22POM1-FB},{LINACUSTOM=ICS30LN22POM1-FB},{STEPFILE=ics30_long_no_flush_asm.stp},{PNGFILE=ICS30LN22NCM1-FB.png},{CODE=ICS30LN22POM1-FB},{MTYP=Non_Flush},{SWDIS=22},{SWOUT=1x PNP NO},{PWDC=10÷36},{MXCUR=200},{NLCUR=15},{CON=M12 plug},{HOU=M30, cylindric, stainless steel},{DIM1=30},{DIM2=79.5},{IP=IP67, IP68, IP69K, Ecolab},{TMP=-40°÷+80°C/-40°÷+176°F},{DS=ics3010.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MTYP
Mounting type
ⁿ/ₐ
SWDIS
Switching distance
[mm]
SWOUT
Switching output
ⁿ/ₐ
PWDC
Rated voltage DC
[Vdc]
MXCUR
Max output current
[mA]
NLCUR
No load current
[mA]
CON
Connection type
ⁿ/ₐ
HOU
Housing type
ⁿ/ₐ
DIM1
Diameter
[mm]
DIM2
Lenght
[mm]
IP
IP rating
ⁿ/ₐ
TMP
Operating temperature
[C°/°F]
ICS30LN15NCM1-FB
ICS30LN15NCM1-FB
Non_Flush
15
1x NPN NC
10÷36
200
15
M12 plug
M30, cylindric, stainless...
30
79.5
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
ICS30LN15NOM1-FB
ICS30LN15NOM1-FB
Non_Flush
15
1x NPN NO
10÷36
200
15
M12 plug
M30, cylindric, stainless...
30
79.5
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
ICS30LN15PCM1-FB
ICS30LN15PCM1-FB
Non_Flush
15
1x PNP NC
10÷36
200
15
M12 plug
M30, cylindric, stainless...
30
79.5
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
ICS30LN15POM1-FB
ICS30LN15POM1-FB
Non_Flush
15
1x PNP NO
10÷36
200
15
M12 plug
M30, cylindric, stainless...
30
79.5
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
ICS30LN22NCM1-FB
ICS30LN22NCM1-FB
Non_Flush
22
1x NPN NC
10÷36
200
15
M12 plug
M30, cylindric, stainless...
30
79.5
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
ICS30LN22NOM1-FB
ICS30LN22NOM1-FB
Non_Flush
22
1x NPN NO
10÷36
200
15
M12 plug
M30, cylindric, stainless...
30
79.5
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
ICS30LN22PCM1-FB
ICS30LN22PCM1-FB
Non_Flush
22
1x PNP NC
10÷36
200
15
M12 plug
M30, cylindric, stainless...
30
79.5
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
ICS30LN22POM1-FB
ICS30LN22POM1-FB
Non_Flush
22
1x PNP NO
10÷36
200
15
M12 plug
M30, cylindric, stainless...
30
79.5
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
ICS30SN15NCM1-FB
ICS30SN15NCM1-FB
Non_Flush
15
1x NPN NC
10÷36
200
15
M12 plug
M30, cylindric, stainless...
30
59.5
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
ICS30SN15NOM1-FB
ICS30SN15NOM1-FB
Non_Flush
15
1x NPN NO
10÷36
200
15
M12 plug
M30, cylindric, stainless...
30
59.5
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
ICS30SN15PCM1-FB
ICS30SN15PCM1-FB
Non_Flush
15
1x PNP NC
10÷36
200
15
M12 plug
M30, cylindric, stainless...
30
59.5
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
ICS30SN15POM1-FB
ICS30SN15POM1-FB
Non_Flush
15
1x PNP NO
10÷36
200
15
M12 plug
M30, cylindric, stainless...
30
59.5
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
ICS30SN22NCM1-FB
ICS30SN22NCM1-FB
Non_Flush
22
1x NPN NC
10÷36
200
15
M12 plug
M30, cylindric, stainless...
30
59.5
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
ICS30SN22NOM1-FB
ICS30SN22NOM1-FB
Non_Flush
22
1x NPN NO
10÷36
200
15
M12 plug
M30, cylindric, stainless...
30
59.5
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
ICS30SN22PCM1-FB
ICS30SN22PCM1-FB
Non_Flush
22
1x PNP NC
10÷36
200
15
M12 plug
M30, cylindric, stainless...
30
59.5
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
ICS30SN22POM1-FB
ICS30SN22POM1-FB
Non_Flush
22
1x PNP NO
10÷36
200
15
M12 plug
M30, cylindric, stainless...
30
59.5
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성