카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Series VPCL round bellow suction pads
Camozzi
Vacuum Technology
Suction pads
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/vuoto/ventose/ventose_piatte_tonde_serie_vpcl.prj},{NB=VPCL-0250E-1/8M},{SERIE=VP},{FORMA=C = circolare},{VERSIONE=L = 1.5 pieghe},{DIAMETRI=0250 = 25 mm},{DIAMETRIX=0250},{MATERIALI=E = elastodur},{DFILETTATURA=G1/8},{TIPOFILETTATURA=M},{DNM=4.100},{DNF=4.100},{DS=26.400},{D1=31.300},{D2=16.900},{G1=G1/8},{G1X=9.728},{HM=27.000},{HF=35.000},{LG1F=8.000},{LG1M=7.500},{SW1=14.000},{Z=11.000},{VENTOSA=VPCL 0250E},{NIPPLOX=NPS-G-1/8},{DV=14.500},{HV=21.000},{GX=1/8},{DVE=29.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
FORMA
Shape
ⁿ/ₐ
VERSIONE
Version
ⁿ/ₐ
DIAMETRI
Diameters
ⁿ/ₐ
MATERIALI
Materials
ⁿ/ₐ
DFILETTATURA
Thread size
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DS
[mm]
D1
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
HM
ⁿ/ₐ
HF
[mm]
LG1
[mm]
SW1
[mm]
Z
[mm]
VENTOSA
Suction pad
ⁿ/ₐ
NIPPLOX
Nipple
ⁿ/ₐ
VPCL-0100E-M5M
VP
C = circular
L = 1.5 bends
0100 = 10 mm
E = elastodur
M5
1.800
10.300
11.300
M5
18.000
18.000
23.000
4.700
8.000
4.000
VPCL 0100E
NPS-B-M5
VPCL-0150E-1/8M
VP
C = circular
L = 1.5 bends
0150 = 15 mm
E = elastodur
G1/8
4.100
15.400
19.700
G1/8
21.000
21.000
29.000
7.500
14.000
6.000
VPCL 0150E
NPS-G-1/8
VPCL-0200E-1/8M
C = circular
L = 1.5 bends
0200 = 20 mm
E = elastodur
G1/8
4.100
21.400
26.300
G1/8
24.000
24.000
32.000
7.500
14.000
8.000
VPCL 0200E
NPS-G-1/8
VPCL-0250E-1/8M
VP
C = circular
L = 1.5 bends
0250 = 25 mm
E = elastodur
G1/8
4.100
26.400
31.300
G1/8
27.000
27.000
35.000
7.500
14.000
11.000
VPCL 0250E
NPS-G-1/8
VPCL-0300E-1/8M
VP
C = circular
L = 1.5 bends
0300 = 30 mm
E = elastodur
G1/8
4.100
31.400
36.700
G1/8
29.000
29.000
37.000
7.500
14.000
13.000
VPCL 0300E
NPS-G-1/8
VPCL-0400E-1/4M
VP
C = circular
L = 1.5 bends
0400 = 40 mm
E = elastodur
G1/4
6.100
41.400
48.000
G1/4
38.000
38.000
48.000
10.000
17.000
16.000
VPCL 0040E
NPS-B-M5
VPCL-0500E-1/4M
VP
C = circular
L = 1.5 bends
0500 =50 mm
E = elastodur
G1/4
6.100
51.400
58.400
G1/4
40.000
40.000
50.000
10.000
17.000
18.000
VPCL 0650E
NPS-A-1/4
VPCL-0600E-1/4M
VP
C = circular
L = 1.5 bends
0600 = 60 mm
E = elastodur
G1/4
6.100
61.200
69.600
G1/4
44.000
44.000
54.000
10.000
17.000
22.000
VPCL 0600E
NPS-A-1/4
VPCL-0800E-1/4M
VP
C = circular
L = 1.5 bends
0800 = 80 mm
E = elastodur
G1/4
6.100
81.400
88.000
G1/4
54.000
54.000
64.000
10.000
22.000
24.000
VPCL 0800E
NPS-C-1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성