카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Filter and coalescing filter Series N
Camozzi
Air treatment
Filters
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/trattamento/filtri/filtri_e_filtri_disoleatori_serie_n.prj},{NB=N208-F18},{IDNR=},{MOD=N208-F18},{A=135},{B=102},{C=33},{E=14.5},{F=125},{G=10},{H=M5},{HNDM=5.000},{HKDM=4.134},{M=45},{N=44.5},{O=G1/8},{ONDM=9.728},{OKDM=8.566},{P=38},{Q=40},{T=22},{U=G1/8},{UNDM=9.728},{UKDM=8.566},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
U
ⁿ/ₐ
N108-F00
N108-F00
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N108-F08
N108-F08
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N108-F10
N108-F10
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N108-F18
N108-F18
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N108-FB0
N108-FB0
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N108-FB8
N108-FB8
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N104-F00
N104-F00
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/4
N104-F08
N104-F08
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/4
N104-F10
N104-F10
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/4
N104-F18
N104-F18
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/4
N104-FB0
N104-FB0
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/4
N104-FB8
N104-FB8
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/4
N208-F00
N208-F00
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N208-F04
N208-F04
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N208-F05
N208-F05
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N208-F08
N208-F08
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N208-F10
N208-F10
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N208-F14
N208-F14
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N208-F15
N208-F15
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N208-F18
N208-F18
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N208-FB0
N208-FB0
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N208-FB4
N208-FB4
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N208-FB5
N208-FB5
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N208-FB8
N208-FB8
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N204-F00
N204-F00
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성