카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Quick exhaust valves Series VSC
Camozzi
Valves and solenoid valves
Automatic Valves
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/valvole_automatiche/serie_vsc.prj},{NB=VSC 588-1/8},{MOD=VSC 588-1/8},{B=1/8},{BNDM=9.728},{BKDM=8.566},{D=28},{E=17.5},{L1=36.5},{L2=25.0},{SW=14},{Q=630},{Q1=940},{P=0,5},{MODX=VSC_588-1/8},{VERS1=1.000},{LX1=6.100},{LX2=5.000},{LX3=7.500},{LX4=21.500},{DX1=23.000},{DX2=17.500},{DX3=14.000},{DX4=15.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
Q
Medium inlet flow rate 1 > 2 at 6 bar, ∆P 1 bar] (Nl/min)
ⁿ/ₐ
Q1
Medium inlet flow rate 2 > 3 at 6 bar, ∆P 1 bar] (Nl/min)
ⁿ/ₐ
P
Min. operating pressure
[bar]
VSC 588-1/8
VSC 588-1/8
28
17.5
36.5
25.0
14
630
940
0,5
VSC 544-1/4
VSC 544-1/4
33
20.5
42.0
28.5
17
860
1600
0,3
VSC 522-1/2
VSC 522-1/2
43
27.0
57.5
39.5
24
4700
6250
0,2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성