카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 6800
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 6000
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6800.prj},{NB=6800 6-8},{IDNR=},{MOD=6800 6-8},{A=6},{G=8},{C=18.0},{F=13.0},{L=34.0},{T=20.5},{INFO=Infotext},{D1=11.400},{D2=11.700},{L1=6.000},{L2=8.000},{L3=2.500},{R=0.600},{R1=8.300},{D3=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
G
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
6800 4-5
6800 4-5
4
5
19.0
9.0
33.0
18.0
6800 4-6
6800 4-6
4
6
15.5
9.0
29.5
18.0
6800 4-8
6800 4-8
4
8
18.0
9.0
32.0
20.5
6800 5-6
6800 5-6
5
6
19.0
10.0
34.0
18.0
6800 5-8
6800 5-8
5
8
18.0
10.0
33.0
20.5
6800 6-8
6800 6-8
6
8
18.0
13.0
34.0
20.5
6800 6-10
6800 6-10
6
10
20.5
13.0
36.5
23.0
6800 6-12
6800 6-12
6
12
17.5
12.0
33.5
24.0
6800 8-10
6800 8-10
8
10
20.5
14.0
38.0
23.0
6800 8-12
6800 8-12
8
12
21.5
14.0
39.0
24.0
6800 10-12
6800 10-12
10
12
20.5
16.5
40.5
24.0
6800 10-14
6800 10-14
10
14
24.5
16.5
44.5
28.0
6800 12-14
6800 12-14
12
14
24.5
18.8
45.5
28.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성