카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings - Mod. X2530
Camozzi
Pneumatic connection
Stainless steel fittings
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_inox/mod_x2530.prj},{NB=X2530 3/8PT-1/4PT},{MOD=X2530 3/8PT-1/4PT},{DM=3/8NPT},{DF=1/4NPT},{DMX=17.145},{DFX=13.716},{H=11.0},{H1=12.0},{L=17.0},{SW=19},{D1=11.100},{D2=0.000},{Q=0.000},{VERSIONE=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
DM
D
ⁿ/ₐ
DF
d
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
h
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
X2530 1/8-M5
X2530 1/8-M5
R1/8
M5x0.8
7.0
7.0
12.0
12
X2530 1/4-1/8
X2530 1/4-1/8
R1/4
G1/8
10.0
7.0
16.0
14
X2530 3/8-1/8
X2530 3/8-1/8
R3/8
G1/8
10.5
8.0
17.0
17
X2530 3/8-1/4
X2530 3/8-1/4
R3/8
G1/4
11.0
10.0
17.0
17
X2530 1/2-1/4
X2530 1/2-1/4
R1/2
G1/4
14.5
10.0
21.0
22
X2530 1/2-3/8
X2530 1/2-3/8
R1/2
G3/8
14.0
11.0
19.0
22
X2530 3/4-1/2
X2530 3/4-1/2
R3/4
G1/2
17.0
14.0
23.0
27
X2530 1/4PT-1/8PT
X2530 1/4PT-1/8PT
1/4NPT
1/8NPT
11.0
7.0
16.0
14
X2530 3/8PT-1/8PT
X2530 3/8PT-1/8PT
3/8NPT
1/8NPT
11.0
7.0
17.0
19
X2530 3/8PT-1/4PT
X2530 3/8PT-1/4PT
3/8NPT
1/4NPT
11.0
12.0
17.0
19
X2530 1/2PT-1/4PT
X2530 1/2PT-1/4PT
1/2NPT
1/4NPT
14.0
12.0
20.0
22
X2530 1/2PT-3/8PT
X2530 1/2PT-3/8PT
1/2NPT
3/8NPT
14.0
13.0
20.0
22
X2530 1/8PT-1/8
X2530 1/8PT-1/8
R1/8
1/8NPT
11.0
9.0
21.0
14
X2530 1/4PT-1/4
X2530 1/4PT-1/4
R1/4
1/4NPT
15.0
12.5
28.5
17
X2530 3/8PT-3/8
X2530 3/8PT-3/8
R3/8
3/8NPT
16.0
12.0
29.5
22
X2530 1/2PT-1/2
X2530 1/2PT-1/2
R1/2
1/2NPT
22.5
17.0
39.5
27
X2530 1/8-1/8PT
X2530 1/8-1/8PT
1/8NPT
G1/8
11.0
7.5
21.5
14
X2530 1/4-1/4PT
X2530 1/4-1/4PT
1/4NPT
G1/4
14.5
11.0
30.0
17
X2530 3/8-3/8PT
X2530 3/8-3/8PT
3/8NPT
G3/8
16.5
11.5
31.0
22
X2530 1/2-1/2PT
X2530 1/2-1/2PT
1/2NPT
G1/2
21.0
15.0
39.5
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성