카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings - Mod. X1510
Camozzi
Pneumatic connection
Rapid fittings
Rapid push-on fittings in 316L stainless steel Series X1000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_inox/mod_x1510.prj},{NB=X1510 8/6-3/8},{MOD=X1510 8/6-3/8},{TUBO=8/6},{T1=8.000},{T2=6.000},{D=R3/8},{DX=17.145},{H=10.0},{H1=8},{H2=16.0},{L=32},{SW=17},{SW1=14},{D1=13.200},{D2=13.200},{S1=9.700},{Q=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
TUBO
Tube
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
X1510 6/4-1/8
X1510 6/4-1/8
6/4
R1/8
8.0
8
15.0
27
12
12
X1510 6/4-1/4
X1510 6/4-1/4
6/4
R1/4
10.0
8
15.0
31
14
12
X1510 8/6-1/8
X1510 8/6-1/8
8/6
R1/8
8.0
8
16.0
28
14
14
X1510 8/6-1/4
X1510 8/6-1/4
8/6
R1/4
10.0
8
16.0
32
14
14
X1510 8/6-3/8
X1510 8/6-3/8
8/6
R3/8
10.0
8
16.0
32
17
14
X1510 10/8-1/4
X1510 10/8-1/4
10/8
R1/4
10.5
9
17.0
33
14
17
X1510 10/8-3/8
X1510 10/8-3/8
10/8
R3/8
10.0
9
17.5
33
17
17
X1510 10/8-1/2
X1510 10/8-1/2
10/8
R1/2
13.0
9
17.0
37
22
17
X1510 12/10-1/4
X1510 12/10-1/4
12/10
R1/4
11.0
9
18.0
34
17
19
X1510 12/10-3/8
X1510 12/10-3/8
12/10
R3/8
10.0
9
18.0
34
17
19
X1510 12/10-1/2
X1510 12/10-1/2
12/10
R1/2
13.0
9
18.0
38
22
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성