카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 9450
Camozzi
Pneumatic connection
Air brake fittings series 9000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9450.prj},{NB=9450 8-M16X1.5R},{MOD=9450 8-M16X1.5R},{A=8x1},{A1=8},{C=8.2},{D=M16x1.5},{E=26.0},{F=31.5},{F01=16.5},{G=24},{H=9.0},{L=49.3},{M=23.3},{SW=14},{SW1=22},{D1=16.000},{D01=14.200},{D02=10.900},{D002=14.000},{L01=5.800},{L02=17.750},{L03=16.000},{D03=10.000},{D003=8.000},{D04=8.000},{D05=14.000},{CH1=7.500},{CH2=6.500},{CH3=2.500},{PR=},{PR1=MIN},{LF01=20.000},{LF02=17.500},{DB01=6.000},{DB02=4.900},{D07=6.500},{INFO=infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
9450 8-M16X1.5R
9450 8-M16X1.5R
8x1
8.2
M16x1.5
31.5
24
9.0
49.3
14
22
9450 12-M16X1.5R
9450 12-M16X1.5R
12x1.5
8.2
M16x1.5
40.0
24
9.0
59.2
20
22
9450 12-M22x1.5R
9450 12-M22x1.5R
12x1.5
8.2
M22x1.5
40.0
30
9.0
59.2
20
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성