카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 9102
Camozzi
Pneumatic connection
Air brake fittings series 9000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9102.prj},{NB=9102 12-M16x1.5R},{MOD=9102 12-M16x1.5R},{A=12x1.5},{A1=12},{C=8.2},{D=M16x1.5},{E=54.9},{E1=27.0},{F=21.0},{G=24},{H=9.0},{M=29.5},{SW=15},{SW1=22},{D1=16.000},{D01=19.000},{D02=14.900},{L01=5.800},{L02=17.200},{L03=15.000},{D03=10.000},{D003=10.000},{D04=12.000},{D05=18.000},{CH1=4.000},{CH2=4.800},{PR=},{PR1=MIN},{LF01=22.200},{LF02=19.200},{DB01=8.800},{DB02=7.500},{D07=10.500},{INFO=infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
9102 12-M16x1.5R
9102 12-M16x1.5R
12x1.5
8.2
M16x1.5
54.9
21.0
24
9.0
29.5
15
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성