카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod.2601
Camozzi
Pneumatic connection
Fittings accessories
Brass pipe fittings Sprint Series 2000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2601.prj},{NB=2601 9-1/8},{MOD=2601 9-1/8},{N=9},{A=G1/8},{C=5.5},{H=6},{I=20},{L=30.0},{SW=12},{NDMA=9.728},{KDMA=8.566},{MOD1=2601_9_-_1/8},{BX=5.700},{RX=0.300},{R1X=1.000},{AX=4.500},{SX=0.900},{IX=5.000},{NDM=9.728},{KDM=8.566}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
N
[mm]
A
ⁿ/ₐ
C
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
2601 2-M5
2601 2-M5
2
M5
1.2
4
8
16.0
8
2601 4.5-M5
2601 4.5-M5
4
M5
2.5
4
15
23.0
8
2601 7-1/8
2601 7-1/8
7
G1/8
4.0
6
20
30.0
12
2601 7-1/4
2601 7-1/4
7
G1/4
4.0
8
20
33.0
17
2601 8-1/8
2601 8-1/8
8
G1/8
5.0
6
20
30.0
12
2601 9-1/8
2601 9-1/8
9
G1/8
5.5
6
20
30.0
12
2601 9-1/4
2601 9-1/4
9
G1/4
6.0
8
20
33.0
17
2601 9-3/8
2601 9-3/8
9
G3/8
6.0
9
20
34.0
19
2601 12-1/4
2601 12-1/4
12
G1/4
8.5
8
20
33.0
17
2601 12-3/8
2601 12-3/8
12
G3/8
9.0
9
20
34.0
19
2601 12-1/2
2601 12-1/2
12
G1/2
9.0
10
20
35.5
24
2601 17-3/8
2601 17-3/8
17
G3/8
12.0
9
24
38.0
19
2601 17-1/2
2601 17-1/2
17
G1/2
13.0
10
24
39.5
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성