카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 5083L and Mod.5083LT
Camozzi
Pneumatic connection
Quick-release couplings
Quick-release couplings Series 5000L and 5000LT
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/giunti_ad_innesto_rapido/giunti_ad_innesto_rapido_serie_5000l_5000lt/mod_5083l_5083lt.prj},{NB=5083L 3/8},{MOD=5083L 3/8},{B1=G3/8},{B1NDM=16.662},{D=26},{L=49.0},{M=39.5},{SW=20},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
5083L 1/4
5083L 1/4
G1/4
26
47.5
39.5
17
5083L 3/8
5083L 3/8
G3/8
26
49.0
39.5
20
5083LT 1/4
5083LT 1/4
G1/4
26
47.5
39.5
17
5083LT 3/8
5083LT 3/8
G3/8
26
49.0
39.5
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성