카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
S50 - Cavity plate
CA-BE
Tecnostar
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/tecnostar/piastre/s50.prj},{NB=S50-346x446x36-1730},{TIPO=S50},{B=346.000},{BCOD=346},{L=446.000},{LCOD=446},{M=M16},{S=36},{SX=36,46,56,66,76,86,96,116},{L1=374.000},{L2=280.000},{B1=274.000},{D=42.000},{D1=48.000},{S1=6.300},{MAT=1730},{MATX=1730,2311}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIE
ⁿ/ₐ
BCOD
ⁿ/ₐ
LCOD
ⁿ/ₐ
S50-156x156x27-1730
156x156
156
156
S50-156x196x27-1730
156x196
156
196
S50-196x196x27-1730
196x196
196
196
S50-196x246x27-1730
196x246
196
246
S50-196x296x27-1730
196x296
196
296
S50-196x346x27-1730
196x346
196
346
S50-246x246x27-1730
246x246
246
246
S50-246x296x27-1730
246x296
246
296
S50-246x346x27-1730
246x346
246
346
S50-246x396x27-1730
246x396
246
396
S50-296x296x36-1730
296x296
296
296
S50-296x346x36-1730
296x346
296
346
S50-296x396x36-1730
296x396
296
396
S50-296x446x36-1730
296x446
296
446
S50-296x496x36-1730
296x496
296
496
S50-346x346x36-1730
346x346
346
346
S50-346x396x36-1730
346x396
346
396
S50-346x446x36-1730
346x446
346
446
S50-346x496x36-1730
346x496
346
496
S50-346x546x36-1730
346x546
346
546
S50-346x596x36-1730
346x596
346
596
S50-396x396x36-1730
396x396
396
396
S50-396x446x36-1730
396x446
396
446
S50-396x496x36-1730
396x496
396
496
S50-396x546x36-1730
396x546
396
546
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성