카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
D70 - Riser
CA-BE
Tecnostar
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/tecnostar/piastre/d70.prj},{NB=D70-346x496x76-1730(62)},{TIPO=D70},{B=346.000},{BCOD=346},{L=496.000},{LCOD=496},{BD70=62.000},{S=76},{SX=76,96,116},{INTD70=222.000},{DD70=8.000},{SD70=10.000},{L1=424.000},{L2=330.000},{B1=274.000},{D=42.000},{DF=17.000},{S1=6.300},{MAT=1730},{MATX=1730},{PLTTYPE=Normal}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
[mm]
SERIE
ⁿ/ₐ
B
Total width
[mm]
BCOD
ⁿ/ₐ
L
Total length
[mm]
LCOD
ⁿ/ₐ
BD70
[mm]
MAT
ⁿ/ₐ
D70-156x156x56-1730(29)
D70-156x156x56-1730(29)
156x156
156.000
156
156.000
156
29.000
1730
D70-156x196x56-1730(29)
D70-156x196x56-1730(29)
156x196
156.000
156
196.000
196
29.000
1730
D70-196x196x56-1730(36)
D70-196x196x56-1730(36)
196x196
196.000
196
196.000
196
36.000
1730
D70-196x196x56-1730(50)
D70-196x196x56-1730(50)
196x196
196.000
196
196.000
196
50.000
1730
D70-196x246x56-1730(36)
D70-196x246x56-1730(36)
196x246
196.000
196
246.000
246
36.000
1730
D70-196x246x56-1730(50)
D70-196x246x56-1730(50)
196x246
196.000
196
246.000
246
50.000
1730
D70-196x296x56-1730(36)
D70-196x296x56-1730(36)
196x296
196.000
196
296.000
296
36.000
1730
D70-196x296x56-1730(50)
D70-196x296x56-1730(50)
196x296
196.000
196
296.000
296
50.000
1730
D70-196x346x56-1730(44)
D70-196x346x56-1730(44)
196x346
196.000
196
346.000
346
44.000
1730
D70-196x346x56-1730(60)
D70-196x346x56-1730(60)
196x346
196.000
196
346.000
346
60.000
1730
D70-246x246x56-1730(36)
D70-246x246x56-1730(36)
246x246
246.000
246
246.000
246
36.000
1730
D70-246x246x56-1730(50)
D70-246x246x56-1730(50)
246x246
246.000
246
246.000
246
50.000
1730
D70-246x296x56-1730(44)
D70-246x296x56-1730(44)
246x296
246.000
246
296.000
296
44.000
1730
D70-246x296x56-1730(60)
D70-246x296x56-1730(60)
246x296
246.000
246
296.000
296
60.000
1730
D70-246x346x56-1730(44)
D70-246x346x56-1730(44)
246x346
246.000
246
346.000
346
44.000
1730
D70-246x346x56-1730(60)
D70-246x346x56-1730(60)
246x346
246.000
246
346.000
346
60.000
1730
D70-246x396x56-1730(44)
D70-246x396x56-1730(44)
246x396
246.000
246
396.000
396
44.000
1730
D70-246x396x56-1730(60)
D70-246x396x56-1730(60)
246x396
246.000
246
396.000
396
60.000
1730
D70-296x296x56-1730(44)
D70-296x296x56-1730(44)
296x296
296.000
296
296.000
296
44.000
1730
D70-296x296x56-1730(60)
D70-296x296x56-1730(60)
296x296
296.000
296
296.000
296
60.000
1730
D70-296x346x56-1730(44)
D70-296x346x56-1730(44)
296x346
296.000
296
346.000
346
44.000
1730
D70-296x346x56-1730(60)
D70-296x346x56-1730(60)
296x346
296.000
296
346.000
346
60.000
1730
D70-296x396x56-1730(44)
D70-296x396x56-1730(44)
296x396
296.000
296
396.000
396
44.000
1730
D70-296x396x56-1730(60)
D70-296x396x56-1730(60)
296x396
296.000
296
396.000
396
60.000
1730
D70-296x446x56-1730(44)
D70-296x446x56-1730(44)
296x446
296.000
296
446.000
446
44.000
1730
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B10M - Shouldered guide bush with centering collar for a tight fit - R10
CA-BE
03.11.2022
T85 - Ejectorbase plate
CA-BE
05.07.2023
T80 - Ejector retaining plate
CA-BE
05.07.2023
B60MH - Centering Bush - R20
CA-BE
03.11.2022
PD15 - Clamp plate width salient
CA-BE
05.07.2023
S50 - Cavity plate
CA-BE
03.11.2022
C00M - Two diameters guide pillar with centering collarfor a tight fit - R0...
CA-BE
03.11.2022
C03M - Two fitting diameters guide pillar, tight fit - R03
CA-BE
03.11.2022
EU13S - Extraction castle, width salient, european standard
CA-BE
05.07.2023
PF45 - Flush clamp plate
CA-BE
03.11.2022
TSV - Viti a testa svasata piana con esagono incassato (UNI:5933DIN:7991) ...
CA-BE
03.11.2022
B11M - Headed guide bush, tight fit - R11
CA-BE
03.11.2022
XE - Composition
CA-BE
03.11.2022
S60 - Backing plate
CA-BE
03.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성