카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
BBS-06 - Flange connection in sterile orbital or Aseptic version- DIN 11864-2
Buerkert
Additional Products
BBS Hygienic Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/weitereprodukte/bbs/bbs-06.prj},{NB=BBS06-732428-Steril Orbital Flansch},{BUNR=732428},{BBSNR=BBS-06-AD.M15.M00.35.0},{NORM=BS-OD},{GR=DN1 1/2\"},{D=79.000},{TK=62.000},{DA=38.100},{DI=34.800},{L=88.000},{S=25.000},{L2=43.500},{B2=10.000},{B1=9.000},{M=8.000},{Z=4},{M1=13.000},{M2=5.500},{M3=6.100},{M4=1.600},{M5=17.000},{M6=28.000},{CNSMASSEXACT=0.001}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BBSNR
BBS-ITEM-No.
[mm]
NORM
Standard
[mm]
GR
Size
ⁿ/ₐ
D
Außendurchmesser
[mm]
TK
Lochkreis
[mm]
DA
[mm]
DI
[mm]
L
Length
[mm]
S
Länge von Da
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
BBS06-732450-Flange conne...
732450
BBS-06-AD.Z08.Z00.35.0
ISO
DN08
54.000
37.000
13.500
10.300
78.000
20.000
0.440
BBS06-732452-Flange conne...
732452
BBS-06-AD.Z08.Z00.35.3
ISO
DN08
54.000
37.000
13.500
10.300
78.000
20.000
0.440
BBS06-732454-Flange conne...
732454
BBS-06-AD.Z10.Z00.35.0
ISO
DN10
59.000
42.000
17.200
14.000
78.000
20.000
0.480
BBS06-732455-Flange conne...
732455
BBS-06-AD.Z10.Z00.35.3
ISO
DN10
59.000
42.000
17.200
14.000
78.000
20.000
0.480
BBS06-732463-Flange conne...
732463
BBS-06-AD.Z15.Z00.35.0
ISO
DN15
62.000
45.000
21.300
18.100
78.000
20.000
0.600
BBS06-732465-Flange conne...
732465
BBS-06-AD.Z15.Z00.35.3
ISO
DN15
62.000
45.000
21.300
18.100
78.000
20.000
0.520
BBS06-732467-Flange conne...
732467
BBS-06-AD.Z20.Z00.35.0
ISO
DN20
69.000
52.000
26.900
23.700
78.000
20.000
0.615
BBS06-732469-Flange conne...
732469
BBS-06-AD.Z20.Z00.35.3
ISO
DN20
69.000
52.000
26.900
23.700
78.000
20.000
0.615
BBS06-732473-Flange conne...
732473
BBS-06-AD.Z25.Z00.35.0
ISO
DN25
74.000
57.000
33.700
29.700
88.000
25.000
0.710
BBS06-732475-Flange conne...
732475
BBS-06-AD.Z25.Z00.35.3
ISO
DN25
74.000
57.000
33.700
29.700
88.000
25.000
0.710
BBS06-732481-Flange conne...
732481
BBS-06-AD.Z32.Z00.35.0
ISO
DN32
82.000
65.000
42.400
38.400
88.000
25.000
0.001
BBS06-732483-Flange conne...
732483
BBS-06-AD.Z32.Z00.35.3
ISO
DN32
82.000
65.000
42.400
38.400
88.000
25.000
0.001
BBS06-732491-Flange conne...
732491
BBS-06-AD.Z40.Z00.35.0
ISO
DN40
88.000
71.000
48.300
44.300
88.000
25.000
0.920
BBS06-732493-Flange conne...
732493
BBS-06-AD.Z40.Z00.35.3
ISO
DN40
88.000
71.000
48.300
44.300
88.000
25.000
0.920
BBS06-732499-Flange conne...
732499
BBS-06-AD.Z50.Z00.35.0
ISO
DN50
103.000
85.000
60.300
56.300
88.000
25.000
1.168
BBS06-732501-Flange conne...
732501
BBS-06-AD.Z50.Z00.35.3
ISO
DN50
103.000
85.000
60.300
56.300
88.000
25.000
1.170
BBS06-732503-Flange conne...
732503
BBS-06-AD.Z65.Z00.35.0
ISO
DN65
125.000
104.000
76.100
72.100
95.000
26.000
2.040
BBS06-732505-Flange conne...
732505
BBS-06-AD.Z65.Z00.35.3
ISO
DN65
125.000
104.000
76.100
72.100
95.000
26.000
2.040
BBS06-732509-Flange conne...
732509
BBS-06-AD.Z80.Z00.35.0
ISO
DN80
137.000
116.000
88.900
84.300
112.000
30.000
2.500
BBS06-732511-Flange conne...
732511
BBS-06-AD.Z80.Z00.35.3
ISO
DN80
137.000
116.000
88.900
84.300
112.000
30.000
2.490
BBS06-732457-Flange conne...
732457
BBS-06-AD.Z100.Z00.35.0
ISO
DN100
168.000
146.000
114.300
109.700
115.000
30.000
0.001
BBS06-732459-Flange conne...
732459
BBS-06-AD.Z100.Z00.35.3
ISO
DN100
168.000
146.000
114.300
109.700
115.000
30.000
0.001
BBS06-732416-Flange conne...
732416
BBS-06-AD.M05.M00.35.0
BS-OD
DN1/2"
54.000
37.000
12.700
9.400
78.000
20.000
0.001
BBS06-732418-Flange conne...
732418
BBS-06-AD.M05.M00.35.3
BS-OD
DN1/2"
54.000
37.000
12.700
9.400
78.000
20.000
0.001
BBS06-732420-Flange conne...
732420
BBS-06-AD.M07.M00.35.0
BS-OD
DN3/4"
59.000
42.000
19.050
15.750
78.000
20.000
0.001
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성