카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
BBS-03 - Welding union in sterile orbital or aseptic version- DIN 11864-1
Buerkert
Additional Products
BBS Hygienic Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/weitereprodukte/bbs/bbs-03.prj},{NB=BBS03-732425-Schweissverschraubung in Steril Orbital oder Aseptik Ausführung},{BUNR=732425},{BBSNR=BBS-03-AD.E50.E00.35.0},{NORM=SMS},{D1=60.500},{GR=DN50},{D=79.50},{DA=51.00},{DI=48.60},{L=68.00},{S=18.00},{SW1=N/A},{SW=0.000},{SW2=74.00},{DWST=EPDM},{GV=1},{L1=33.000},{B=18.000},{G=68.000},{G1=1.000},{B1=12.000},{CNSMASSEXACT=0.001}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BBSNR
BBS-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DA
[mm]
DI
[mm]
L
Length
[mm]
S
[mm]
SW1
ⁿ/ₐ
SW2
[mm]
DWST
Sealing material
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
BBS03-732468-Welding unio...
732468
BBS-03-AD.N08.N00.35.0
ISO
DN08
31.20
13.50
10.30
58.00
18.00
17.00
27.00
EPDM
0.080
BBS03-732472-Welding unio...
732472
BBS-03-AD.N08.N00.35.3
ISO
DN08
31.20
13.50
10.30
58.00
18.00
17.00
27.00
FEP
0.100
BBS03-732486-Welding unio...
732486
BBS-03-AD.N10.N00.35.0
ISO
DN10
36.50
17.20
14.00
58.00
18.00
21.00
32.00
EPDM
0.100
BBS03-732490-Welding unio...
732490
BBS-03-AD.N10.N00.35.3
ISO
DN10
36.50
17.20
14.00
58.00
18.00
21.00
32.00
FEP
0.110
BBS03-732504-Welding unio...
732504
BBS-03-AD.N15.N00.35.0
ISO
DN15
41.60
21.30
18.10
58.00
18.00
22.00
36.00
EPDM
0.123
BBS03-732510-Welding unio...
732510
BBS-03-AD.N15.N00.35.3
ISO
DN15
41.60
21.30
18.10
58.00
18.00
22.00
36.00
FEP
0.120
BBS03-732522-Welding unio...
732522
BBS-03-AD.N20.N00.35.0
ISO
DN20
48.30
26.90
23.70
58.00
18.00
N/A
42.00
EPDM
0.180
BBS03-732526-Welding unio...
732526
BBS-03-AD.N20.N00.35.3
ISO
DN20
48.30
26.90
23.70
58.00
18.00
N/A
42.00
FEP
0.180
BBS03-732532-Welding unio...
732532
BBS-03-AD.N25.N00.35.0
ISO
DN25
52.00
33.70
29.70
60.00
18.00
N/A
46.00
EPDM
0.230
BBS03-732536-Welding unio...
732536
BBS-03-AD.N25.N00.35.3
ISO
DN25
52.00
33.70
29.70
60.00
18.00
N/A
46.00
FEP
0.230
BBS03-732546-Welding unio...
732546
BBS-03-AD.N32.N00.35.0
ISO
DN32
62.00
42.40
38.40
65.00
18.00
N/A
56.00
EPDM
0.346
BBS03-732551-Welding unio...
732551
BBS-03-AD.N32.N00.35.3
ISO
DN32
62.00
42.40
38.40
65.00
18.00
N/A
56.00
FEP
0.350
BBS03-732557-Welding unio...
732557
BBS-03-AD.N40.N00.35.0
ISO
DN40
67.00
48.30
44.30
64.00
18.00
N/A
61.00
EPDM
0.380
BBS03-732563-Welding unio...
732563
BBS-03-AD.N40.N00.35.3
ISO
DN40
67.00
48.30
44.30
64.00
18.00
N/A
61.00
FEP
0.380
BBS03-732346-Welding unio...
732346
BBS-03-AD.N50.N00.35.0
ISO
DN50
79.50
60.30
56.30
62.00
18.00
N/A
74.00
EPDM
0.440
BBS03-732350-Welding unio...
732350
BBS-03-AD.N50.N00.35.3
ISO
DN50
79.50
60.30
56.30
62.00
18.00
N/A
74.00
FEP
0.001
BBS03-E06.E00.35.0-Weldin...
on request
BBS-03-AD.E06.E00.35.0
SMS
DN06
21.90
8.00
6.00
56.50
18.00
12.00
19.00
EPDM
BBS03-E06.E00.35.3-Weldin...
on request
BBS-03-AD.E06.E00.35.3
SMS
DN06
21.90
8.00
6.00
56.50
18.00
12.00
19.00
FEP
BBS03-E08.E00.35.0-Weldin...
on request
BBS-03-AD.E08.E00.35.0
SMS
DN08
24.50
10.00
8.00
56.50
18.00
14.00
22.00
EPDM
BBS03-E08.E00.35.3-Weldin...
on request
BBS-03-AD.E08.E00.35.3
SMS
DN08
24.50
10.00
8.00
56.50
18.00
14.00
22.00
FEP
BBS03-E10.E00.35.0-Weldin...
on request
BBS-03-AD.E10.E00.35.0
SMS
DN10
31.20
12.00
10.00
58.00
18.00
17.00
27.00
EPDM
BBS03-E10.E00.35.3-Weldin...
on request
BBS-03-AD.E10.E00.35.3
SMS
DN10
31.20
12.00
10.00
58.00
18.00
17.00
27.00
FEP
BBS03-732409-Welding unio...
732409
BBS-03-AD.E15.E00.35.0
SMS
DN15
41.60
18.00
16.00
62.00
18.00
22.00
36.00
EPDM
0.001
BBS03-E15.E00.35.3-Weldin...
on request
BBS-03-AD.E15.E00.35.3
SMS
DN15
41.60
18.00
16.00
62.00
18.00
22.00
36.00
FEP
BBS03-732411-Welding unio...
732411
BBS-03-AD.E20.E00.35.0
SMS
DN20
41.60
22.00
20.00
62.00
18.00
22.00
36.00
EPDM
0.001
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성