카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2100-threaded port - 2/2-way Angle-Seat Valve threaded
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Angle Seat Valves
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/schraegsitzventile/pneumatisch/2100-muffe.prj},{NB=2100-MUFFE-DN40-GM88-130-A/B-120---nein},{PPATH=2100sblm.prj},{DN=40},{D=G 1 1/2},{LTA=GM88},{L=120},{ANTG=130},{ANTGSAP=P},{WW=A/B},{DWST=EE},{WKST=VA},{KV=42},{NR=31},{LTAC=0},{ANTYV=-},{ANTYVB='-'},{ATEX=nein},{DIST1=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Orifice size
[mm]
D
Port Connection D
[mm]
LTA
Port Connection GM_NM_RC
ⁿ/ₐ
L
length of body
[mm]
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
[mm]
KV
Cv-Value-Water
[m³/h]
ATEX
ATEX version
ⁿ/ₐ
2100-MUFFE-DN15-GM84-050-...
15
G 1/2
GM84
65
050
A/B
4.8
no
2100-MUFFE-DN15-GM84-050-...
15
G 1/2
GM84
65
050
I
4.8
no
2100-MUFFE-DN15-GM84-050-...
15
G 1/2
GM84
65
050
0
4.8
no
2100-MUFFE-DN15-GM84-070-...
15
G 1/2
GM84
65
070
A/B
5.0
no
2100-MUFFE-DN15-GM84-070-...
15
G 1/2
GM84
65
070
I
5.0
no
2100-MUFFE-DN15-GM84-070-...
15
G 1/2
GM84
65
070
0
5.0
no
2100-MUFFE-DN20-GM85-050-...
20
G 3/4
GM85
75
050
A/B
9.5
no
2100-MUFFE-DN20-GM85-050-...
20
G 3/4
GM85
75
050
I
9.5
no
2100-MUFFE-DN20-GM85-050-...
20
G 3/4
GM85
75
050
0
9.5
no
2100-MUFFE-DN20-GM85-070-...
20
G 3/4
GM85
75
070
A/B
11
no
2100-MUFFE-DN20-GM85-070-...
20
G 3/4
GM85
75
070
I
11
no
2100-MUFFE-DN20-GM85-070-...
20
G 3/4
GM85
75
070
0
11
no
2100-MUFFE-DN25-GM86-050-...
25
G 1
GM86
90
050
A/B
14
no
2100-MUFFE-DN25-GM86-050-...
25
G 1
GM86
90
050
I
14
no
2100-MUFFE-DN25-GM86-050-...
25
G 1
GM86
90
050
0
14
no
2100-MUFFE-DN25-GM86-070-...
25
G 1
GM86
90
070
A/B
18
no
2100-MUFFE-DN25-GM86-070-...
25
G 1
GM86
90
070
I
18
no
2100-MUFFE-DN25-GM86-070-...
25
G 1
GM86
90
070
0
18
no
2100-MUFFE-DN32-GM87-070-...
32
G 1 1/4
GM87
110
070
A/B
27
no
2100-MUFFE-DN32-GM87-070-...
32
G 1 1/4
GM87
110
070
I
27
no
2100-MUFFE-DN32-GM87-070-...
32
G 1 1/4
GM87
110
070
0
27
no
2100-MUFFE-DN32-GM87-090-...
32
G 1 1/4
GM87
110
090
A/B
28
no
2100-MUFFE-DN32-GM87-090-...
32
G 1 1/4
GM87
110
090
I
28
no
2100-MUFFE-DN32-GM87-090-...
32
G 1 1/4
GM87
110
090
0
28
no
2100-MUFFE-DN40-GM88-070-...
40
G 1 1/2
GM88
120
070
A/B
38
no
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성