카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2032 - Zero Deadleg T Valve, ISO
Buerkert
Products (A - Z)
8802
Diaphragm valve
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8802/membranventil/ventile/2032-iso.prj},{NB=2032 - T-Ventil, ISO - DN15-SA49-SA40-E},{PPATH=2032sbldm63.prj},{DN=15},{DWST=EA},{DN1=80},{D1=88.9x2.3},{LTA1=SA49},{DN2=8},{D2=13.5x1.6},{LTA2=SA40},{ANTG=E},{KV=4.5},{BPAB=10.0},{BPEA=10.0},{LTA1G=SA49},{LTA2G=SA40},{LTA1C=0},{LTA2C=0},{NR=33},{DIST1=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
DN1
Orifice Main pipe
ⁿ/ₐ
D1
Main pipe D1xS1
ⁿ/ₐ
LTA1
Bürkert-Code main pipe
ⁿ/ₐ
DN2
Orifice branch
ⁿ/ₐ
D2
Branch D2xS2
ⁿ/ₐ
LTA2
Bürkert-Code branch
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value-Water
[m3/h]
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
[bar]
BPEA
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
[bar]
2032-Pneumatically operat...
8
20
26.9x1.6
SA43
10
17.2x1.6
SA41
C
1.0
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
8
25
33.7x2.0
SA44
8
13.5x1.6
SA40
C
1.0
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
8
32
42.4x2.0
SA45
8
13.5x1.6
SA40
C
1.0
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
8
32
42.4x2.0
SA45
10
17.2x1.6
SA41
C
1.0
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
8
40
48.3x2.0
SA46
8
13.5x1.6
SA40
C
1.0
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
8
13.5x1.6
SA40
8
13.5x1.6
SA40
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
8
13.5x1.6
SA40
8
13.5x1.6
SA40
E
4.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
10
17.2x1.6
SA41
8
13.5x1.6
SA40
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
10
17.2x1.6
SA41
8
13.5x1.6
SA40
E
4.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
15
21.3x1.6
SA42
15
21.3x1.6
SA42
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
15
21.3x1.6
SA42
15
21.3x1.6
SA42
E
4.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
20
26.9x1.6
SA43
8
13.5x1.6
SA40
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
20
26.9x1.6
SA43
8
13.5x1.6
SA40
E
4.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
20
26.9x1.6
SA43
15
21.3x1.6
SA42
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
20
26.9x1.6
SA43
15
21.3x1.6
SA42
E
4.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
25
33.7x1.6
SA44
15
21.3x1.6
SA42
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
25
33.7x1.6
SA44
15
21.3x1.6
SA42
E
4.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
32
42.4x2.0
SA45
15
21.3x1.6
SA42
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
32
42.4x2.0
SA45
15
21.3x1.6
SA42
E
4.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
40
48.3x2.0
SA46
8
13.5x1.6
SA40
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
40
48.3x2.0
SA46
8
13.5x1.6
SA40
E
4.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
40
48.3x2.0
SA46
15
21.3x1.6
SA42
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
40
48.3x2.0
SA46
15
21.3x1.6
SA42
E
4.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
50
60.3x2.0
SA47
8
13.5x1.6
SA40
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
50
60.3x2.0
SA47
8
13.5x1.6
SA40
E
4.5
10.0
10.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성