카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3233-VG-CLAMP-DIN - 2/2-WAY DIAPHRAGM VALVE CAST WITH CLAMP DIN 32676
Buerkert
Products (A - Z)
3233
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/3233/3233-vg-din-clamp.prj},{NB=3233-DN50-TD47-D050-VG-DIN},{PPATH=3233sbl-vgc-pps.prj},{DN=50},{DWST=EA},{DN1=50},{D=64.0x53.0x1.5},{LTA=TD47},{ANTRV=Aufsatz+Handrad PPS},{ANTR=D050},{KV=50.0},{BPAB=7},{BPEA=7},{DM=100},{NR=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
DN1
Orifice port connection
ⁿ/ₐ
D
Port connection C1xD1xS1
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
ANTRV
Actuator version
ⁿ/ₐ
ANTR
Bürkert-Code actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value-Water
[m³/h]
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
[bar]
BPEA
Medium pressure diaphragm EPDM/PTFE
[bar]
3233-DN15-TD42-D050-VG-DI...
15
15
34.0x19.0x1.5
TD42
Top+Handwheel PPS
D050
6.0
10
10
3233-DN20-TD43-D050-VG-DI...
20
20
34.0x23.0x1.5
TD43
Top+Handwheel PPS
D050
11.0
10
10
3233-DN25-TD44-D050-VG-DI...
25
25
50.5x29.0x1.5
TD44
Top+Handwheel PPS
D050
16.0
10
10
3233-DN40-TD46-D050-VG-DI...
40
40
50.5x41.0x1.5
TD46
Top+Handwheel PPS
D050
29.0
10
10
3233-DN50-TD47-D050-VG-DI...
50
50
64.0x53.0x1.5
TD47
Top+Handwheel PPS
D050
50.0
7
7
3233-DN15-TD42-D051-VG-DI...
15
15
34.0x19.0x1.5
TD42
Top Stainless steel/Handw...
D051
6.0
10
10
3233-DN20-TD43-D051-VG-DI...
20
20
34.0x23.0x1.5
TD43
Top Stainless steel/Handw...
D051
11.0
10
10
3233-DN25-TD44-D051-VG-DI...
25
25
50.5x29.0x1.5
TD44
Top Stainless steel/Handw...
D051
16.0
10
10
3233-DN40-TD46-D051-VG-DI...
40
40
50.5x41.0x1.5
TD46
Top Stainless steel/Handw...
D051
29.0
10
10
3233-DN50-TD47-D051-VG-DI...
50
50
64.0x53.0x1.5
TD47
Top Stainless steel/Handw...
D051
50.0
10
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성