카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2035 - Robolux Multiway Multiport
Buerkert
Products (A - Z)
2035
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2035/2035-3c3s.prj},{NB=2035-RV703C3S-SODF-VH, VI-D11-SE2 AE 393},{GROESSE=RV70},{PPATH=2035_rv70_geh-edelstahl_ant-ae.prj},{BAUART=3C3S},{NORM=ASME BPE / BS 4825},{D=25.4x1.65},{LTA=SODF},{LTAG=SODF},{C1=0},{C2=0},{C3=0},{C4=0},{AUSR1=180},{AUSR2=270},{WKST=VH, VI},{AM=AE},{ATR1=D11},{ATR2=SE2},{NR=393}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2015. 8. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
2036-2 Seats-DIN - Robolux Multiway Multiport Diaphragm Valve, Pneumaticall...
Buerkert
08.12.2023
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GROESSE
SIZE
ⁿ/ₐ
BAUART
Construction type
ⁿ/ₐ
NORM
Port Standard
ⁿ/ₐ
D
Port Dimension DxS / CxDxS
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
WKST
Body Material
ⁿ/ₐ
AM
drive material
ⁿ/ₐ
ATR1
Actuator Version Side 1
ⁿ/ₐ
ATR2
Actuator Version Side 2
ⁿ/ₐ
2035-RV503C3S-SF41-VH, VI...
RV50
3C3S
DIN 11850 - 1
18.0x1.0
SF41
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV503C3S-SD42-VH, VI...
RV50
3C3S
DIN 11850 - 2
19.0x1.5
SD42
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV503C3S-SC42-VH, VI...
RV50
3C3S
DIN 11850 - 0
10.0x1.0
SC42
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV503C3S-SC41-VH, VI...
RV50
3C3S
DIN 11850 - 0
8.0x1.0
SC41
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV503C3S-SA93-VH, VI...
RV50
3C3S
ASME BPE
19.05x1.65
SA93
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV503C3S-SA92-VH, VI...
RV50
3C3S
ASME BPE
12.7x1.65
SA92
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV503C3S-SA91-VH, VI...
RV50
3C3S
ASME BPE
9.53x0.89
SA91
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV503C3S-SA90-VH, VI...
RV50
3C3S
ASME BPE
6.35x0.89
SA90
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV503C3S-SA40-VH, VI...
RV50
3C3S
ISO 4200
13.5x1.6
SA40
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV703C3S-SODF-VH, VI...
RV70
3C3S
ASME BPE / BS 4825
25.4x1.65
SODF
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV703C3S-SD44-VH, VI...
RV70
3C3S
DIN 11850 - 2
29.0x1.5
SD44
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV703C3S-SA60-VH, VI...
RV70
3C3S
SMS 3008
25.0x1x2
SA60
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV1103C3S-SODI-VH, V...
RV110
3C3S
ASME BPE / BS 4825
50.8x1.65
SODI
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV1103C3S-SODH-VH, V...
RV110
3C3S
ASME BPE / BS 4825
38.1x1.65
SODH
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV1103C3S-SD47-VH, V...
RV110
3C3S
DIN 11850 - 2
53.0x1.5
SD47
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV1103C3S-SD46-VH, V...
RV110
3C3S
DIN 11850 - 2
41.0x1.5
SD46
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV1103C3S-SODI-VH, V...
RV110
3C3S
ASME BPE / BS 4825
50.8x1.65
SODI
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV1103C3S-SODH-VH, V...
RV110
3C3S
ASME BPE / BS 4825
38.1x1.65
SODH
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV1103C3S-SD47-VH, V...
RV110
3C3S
DIN 11850 - 2
53.0x1.5
SD47
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV1103C3S-SA63-VH, V...
RV110
3C3S
SMS 3008
51.0x1.2
SA63
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV503C3S-TC40-VH, VI...
RV50
3C3S
ISO 2852 x ISO 4200
34.0x13.5x1.6
TC40
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV703C3S-TG10-VH, VI...
RV70
3C3S
ISO 2852 x SMS 3008
50.5x25.0x1x2
TG10
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV1103C3S-TG12-VH, V...
RV110
3C3S
ISO 2852 x SMS 3008
64.0x51.0x1.2
TG12
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV503C3S-TG50-VH, VI...
RV50
3C3S
ASME BPE
25.0x6.35x0.89
TG50
VH, VI
AE
D11
SE1
2035-RV503C3S-TG01-VH, VI...
RV50
3C3S
ASME BPE
25.0x9.53x0.89
TG01
VH, VI
AE
D11
SE1
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성