카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2012-MUFFE - Pneumatically operated 2/2 way globe valve CLASSIC, G, NPT, RC
Buerkert
Products (A - Z)
2012
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2012/2012-muffe.prj},{NB=2012-MUFFE-DN32-GM87-110-80--},{PPATH=2012sblmuffenanschluss.prj},{DN=32},{D=G 1 1/4},{LTA=GM87},{L=110.00},{ANTG=80},{KV=19.5},{SAA=N4},{NR=19},{LTACF=0},{ANTYV=-},{ANTYVB='-','8690, 8691','8697'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
D
Port connection G
[mm]
LTA
Port Connection GM_NM_RC
ⁿ/ₐ
L
Total Length
[mm]
ANTG
Actuator size
[mm]
KV
Cv-Value-Water
[m³/h]
2012-MUFFE-DN10-GM83-65-4...
10
G 3/8
GM83
65.00
40
4.7
2012-MUFFE-DN10-GM83-65-5...
10
G 3/8
GM83
65.00
50
4.7
2012-MUFFE-DN10-GM83-65-6...
10
G 3/8
GM83
65.00
63
4.7
2012-MUFFE-DN10-GM83-65-1...
10
G 3/8
GM83
65.00
1
4.7
2012-MUFFE-DN15-GM84-65-4...
15
G 1/2
GM84
65.00
40
4.7
2012-MUFFE-DN15-GM84-65-5...
15
G 1/2
GM84
65.00
50
4.7
2012-MUFFE-DN15-GM84-65-6...
15
G 1/2
GM84
65.00
63
4.7
2012-MUFFE-DN15-GM84-65-1...
15
G 1/2
GM84
65.00
1
4.7
2012-MUFFE-DN20-GM85-75-4...
20
G 3/4
GM85
75.00
40
8.1
2012-MUFFE-DN20-GM85-75-5...
20
G 3/4
GM85
75.00
50
8.1
2012-MUFFE-DN20-GM85-75-6...
20
G 3/4
GM85
75.00
63
8.1
2012-MUFFE-DN20-GM85-75-8...
20
G 3/4
GM85
75.00
80
8.1
2012-MUFFE-DN20-GM85-75-1...
20
G 3/4
GM85
75.00
1
8.1
2012-MUFFE-DN25-GM86-90-5...
25
G 1
GM86
90.00
50
13
2012-MUFFE-DN25-GM86-90-6...
25
G 1
GM86
90.00
63
13
2012-MUFFE-DN25-GM86-90-8...
25
G 1
GM86
90.00
80
13
2012-MUFFE-DN25-GM86-90-1...
25
G 1
GM86
90.00
1
13
2012-MUFFE-DN32-GM87-110-...
32
G 1 1/4
GM87
110.00
63
19.5
2012-MUFFE-DN32-GM87-110-...
32
G 1 1/4
GM87
110.00
80
19.5
2012-MUFFE-DN32-GM87-110-...
32
G 1 1/4
GM87
110.00
100
19.5
2012-MUFFE-DN32-GM87-110-...
32
G 1 1/4
GM87
110.00
1
19.5
2012-MUFFE-DN40-GM88-120-...
40
G 1 1/2
GM88
120.00
63
31
2012-MUFFE-DN40-GM88-120-...
40
G 1 1/2
GM88
120.00
80
31
2012-MUFFE-DN40-GM88-120-...
40
G 1 1/2
GM88
120.00
100
31
2012-MUFFE-DN40-GM88-120-...
40
G 1 1/2
GM88
120.00
125
31
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성